Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC963
新規設計に推奨低ノイズ・アンプSMT、6~26.5GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 低ノイズ値:2.5dB
- 高ゲイン:22dB
- P1dB出力パワー:10dBm
- 単電源:+3.5V @ 45mA
- 出力IP3:+18dBm
- 50Ωマッチング入力/出力
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC963LC4は、セルフバイアスGaAs MMIC低ノイズ・アンプです。鉛フリーの4×4mmセラミック表面実装パッケージを使用しています。このアンプは6GHz~26.5GHzで動作し、小信号ゲイン20dB、ノイズ値2.5dB、出力IP3は+18dBmで、+3.5V電源を使用時の消費電流はわずか45mAです。+10dBmのP1dB出力パワーにより、バランス・ミキサー、I/Qミキサー、イメージ除去ミキサー用のLOドライバとして利用することができます。HMC963LC4は、DCブロックされ、50Ωに内部でマッチングしたI/Oもあり、大容量マイクロ波無線やVSATアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- 防衛および宇宙
- 試験用計測装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
ビデオ 1
品質関連資料 2
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC963LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC963LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC963LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 20, 2023 - 23_0026 HMC963LC4 Data Sheet Revision |
||
HMC963LC4 | 製造中 | |
HMC963LC4TR | 製造中 | |
HMC963LC4TR-R5 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く