HMC943APM5E
製造中1.5 W(34 dBm)以上、24 GHz ~ 34 GHz、GaAs pHEMT MMIC パワー・アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高飽和出力電力(PSAT): 34 dBm
- 高出力 IP3: 39 dBm
- 高ゲイン: 23 dB
- DC 電源: 5.5 V/1300 mA
- 外部マッチング不要
- 32 ピン 5 mm × 5 mm LFCSP_CAV パッケージ
HMC943APM5E は、4 段構成のガリウム・ヒ素(GaAs)、擬似格子整合型高電子移動度トランジスタ(pHEMT)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)、出力 1.5 W 以上のパワー・アンプで、24 GHz ~ 34 GHz で動作します。HMC943APM5E は、5.5 V 電源から 23 % の電力付加効率(PAE)で 23 dB のゲイン、34 dBm の飽和出力電力(PSAT)を実現します。HMC943APM5E は出力 3 次インターセプト(IP3)が 39 dBm と高いので、マイクロ波無線のアプリケーションに最適です。パワー・ディテクタの出力も利用できます。HMC943APM5E アンプの入出力(I/O)は内部で 50 Ω に整合しています。このデバイスは、リードレスの 5 mm × 5 mm 表面実装 LFCSP_CAV パッケージを採用しており、外付けマッチング部品は不要です。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- マイクロ波無線、超小型地上局(VSAT)および衛星通信(SATCOM)
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC943APM5E | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC943APM5ETR | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 19, 2021 - 20_0308 Epoxy Change at ASE Chungli Branch for PM5E and ACGZN Packages |
||
HMC943APM5E | 製造中 | |
HMC943APM5ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く