Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC907APM5E
製造中GaAs pHEMT MMIC パワー・アンプ、0.2 GHz ~ 22 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高 P1dB 出力電力:+28 dBm
- 高ゲイン:14 dB(217 Hz 時)
- 高出力 IP3:+40 dBm
- 単電源: +10 V/350 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- 32 ピン 5 mm x 5 mm SMT パッケージ:25 mm2
HMC907APM5E は GaAs MMIC pHEMT 広帯域パワー・アンプで、動作範囲は 0.2 GHz ~ 22 GHz です。この自己バイアス型パワー・アンプは、14 dB のゲイン、+40 dBm の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの +28 dBm の出力電力を実現しますが、+10 V の電源から 350 mA しか必要としません。HMC907APM5E は 0.2 GHz ~ 22 GHz のゲイン平坦度が ±0.7 dB と良好なため、EW、ECM、レーダー、試験装置などのアプリケーションに最適です。HMC907APM5E アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合しているためマルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができ、リードレスの QFN 5 mm x 5 mm 表面実装パッケージに収められており、外付けマッチング部品が不要です。
アプリケーション
- 試験用計測器
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC907APM5E | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC907APM5ETR | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 19, 2021 - 20_0308 Epoxy Change at ASE Chungli Branch for PM5E and ACGZN Packages |
||
HMC907APM5E | 製造中 | |
HMC907APM5ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く