HMC8500LP5DE

製造中止

>10 W、0.01 GHz ~ 2.8 GHz、GaN パワー・アンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高い小信号ゲイン: 16.0 dB
  • 高い PAE: 55%(代表値)
  • 瞬時帯域幅: 0.01 GHz ~ 2.8 GHz
  • 電源電圧: VDD = 28 V/100 mA
  • 内部プリマッチング
    • シンプルで小型の外部チューニングで性能を最適化
  • 32 ピン、5 mm × 5 mm LFCSP パッケージ

HMC8500LP5DE
>10 W、0.01 GHz ~ 2.8 GHz、GaN パワー・アンプ
HMC8500 Functional Block Diagram HMC8500 Pin Configuration HMC8500 Circuit Diagram
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
HMC8500PM5E 10 W(40 dBm)、0.01 GHz ~ 2.8 GHz、GaN パワー・アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-HMC8500

LAST TIME BUY. See EVAL-HMC8500PM5E.

製品詳細

The HMC8500 evaluation board is a 2-layer board fabricated using Rogers 4350 and using best practices for high frequency RF design. The RF input and RF output traces have a 50 Ω characteristic impedance. The board is attached to a heatsink using an electrically and thermally conductive epoxy providing a low thermal and low dc resistance path. Components are mounted using SN63 solder allowing rework of the surface mount components without compromising the circuit board to heatsink attachment.

The evaluation board and populated components are designed to operate over the ambient temperature range of −40°C to +85°C. During operation, attach the evaluation board to a temperature controlled plate to control the temperature of the HMC8500 during operation. For the proper bias sequence, see the Applications Information section of the data sheet.

EVAL-HMC8500
LAST TIME BUY. See EVAL-HMC8500PM5E.
EVIHMC8500LP5DE (angle) EVIHMC8500LP5DE (top) EVIHMC8500LP5DE (bottom)

最新のディスカッション

最近表示した製品