HMC8415
新規設計に推奨40 W (46 dBm)、GaN パワー・アンプ、9 GHz ~ 10.5 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高出力電力: PIN = 23 dBm で 46 dBm(代表値)
- 高い小信号ゲイン: 32.5 dB(代表値)
- 高パワー・ゲイン: PIN = 23 dBm で 23 dB(代表値)
- 周波数範囲: 9 GHz ~ 10.5 GHz
- 高い電力付加効率: PIN = 23 dBm で 40 %(代表値)
- 電源電圧: VDDxA/VDDxB = 28 V(1000 mA のとき)
- 6 mm × 6 mm の 40 ピン LFSCP
HMC8415LP6GE は、9 GHz ~ 10.5 GHz の帯域幅において 37.5 % を上回る電力付加効率(PAE)で 40 W(46 dBm)を実現する、窒化ガリウム(GaN)広帯域パワー・アンプです。
HMC8415LP6GE は、無線気象観測レーダー、航海用レーダー、防衛用レーダー・アプリケーションなどのパルス波アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 気象観測レーダー
- 航海用レーダー
- 防衛用レーダー
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC8415A | CHIPS OR DIE | ||
HMC8415LP6GE | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC8415LP6GETR | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く