HMC8362

新規設計に推奨

11.90GHz~18.30GHzのクワッドバンドVCO

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 感度と周波数の関係が安定した4組の狭帯域VCO
  • 4個のVCOすべてに共通なRFポートおよびチューニング・ポート
  • RF出力は低調波発振を生じることなく基本発振器で動作
  • 最大8dBmのRF出力パワー
  • パワー・ミュート機能
  • 外部共振器不要
  • 40ピン 6mm × 6mm LFCSP
HMC8362
11.90GHz~18.30GHzのクワッドバンドVCO
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
LDOプラス 1
LT3042 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRRのRFリニア・レギュレータ
インテジャー N PLL 1
ADF41513 新規設計に推奨 26.5 GHz、インテジャーN/フラクショナルN、PLLシンセサイザ
フラクショナル N PLL 1
HMC702 最終販売 フラクショナルN PLL、14 GHz、16ビット、スイーパ内蔵
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
ADM7150 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ(LDO)、800 m A、超低ノイズ/高PSRR
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-HMC8362
EVAL-HMC8364

HMC8362/HMC8364低ノイズ・クワッドバンド電圧制御発振器(VCO)の評価

機能と利点

  • HMC8362またはHMC8364低ノイズ・クワッドバンドVCO、ADG1604 4:1マルチプレクサ、フィルタ処理オプション、およびArduino UnoやLinduinoマイクロコントローラを使用可能にするLT3042電圧レギュレータおよびヘッダー接続を含む自己完結型ボード
  • 6Vの単電源による外部からの電力供給

製品詳細

EV1HMC8362LP6GおよびEV1HMC8364LP6Gでは、HMC8362およびHMC8364低ノイズ・クワッドバンド電圧制御発振器(VCO)の性能を評価できます。評価用ボードの写真を図1に示します。評価用ボードには、HMC8362またはHMC8364 VCO、LT3042超低ノイズ電圧レギュレータ、ジャンパ、ADG1604 4:1マルチプレクサ、およびサブミニチュア・バージョンA(SMA)および2.92mm Kコネクタが含まれています。

評価用ボードを使って仕事をする際は、ユーザ・ガイドと併せてHMC8362およびHMC8364データシートを参照してください。

EVAL-HMC8362
EVAL-HMC8364
HMC8362/HMC8364低ノイズ・クワッドバンド電圧制御発振器(VCO)の評価

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0568 Block Diagram
CN0568 Circuits from the Lab®

高速スイッチング、高性能 PLL およびクワッドバンド VCO 周波数シンセサイザ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 動作周波数:8GHz~26GHz
  • クワッドバンドVCOにより広帯域で低位相ノイズを実現
  • 使いやすいオンボード・リファレンス・クロック
  • Arduinoフォーム・ファクタ互換

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-02 02:36
    Ultra-Fast Switching, High Performance PLL Frequency Synthesizer
CN0568
高速スイッチング、高性能 PLL およびクワッドバンド VCO 周波数シンセサイザ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品