Quantic X-Microwave

Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC832A

最終販売

VCO 内蔵フラクショナル N PLL、25 MHz ~ 3000 MHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • RF 帯域幅: 25 MHz ~ 3000 MHz
  • 電源電圧: 3.3 V
  • 最大位相検出レート: 100 MHz
  • 超低位相ノイズ
    • 帯域内で -110 dBc/Hz(代表値)(fO が 2000 MHz)
  • フラクショナル性能指数(FOM): -226 dBc/Hz
  • 24 ビット・ステップ・サイズ、3 Hz の分解能(代表値)
  • 周波数誤差が 0 Hz の精密周波数モード
  • 高速周波数ホッピング
  • 40 ピン、6 mm × 6 mm LFCSP パッケージ: 36 mm2
HMC832A
VCO 内蔵フラクショナル N PLL、25 MHz ~ 3000 MHz
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
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 1
HMC1031 最終販売 0.1 MHz ~ 500 MHz のクロック・ジェネレータ、インテジャー N PLL 付き
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 1
LTC6957 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimFrequencyPlannerツール

ADIsimFrequencyPlannerは、アナログ・デバイセズのPLLシンセサイザからの整数境界スプリアスに対処する開発者にとって最適なソリューションです。この周波数プランナーは、ユーザーの出力要件に対してPFD周波数を素早く分析し、各出力の周波数を最適化して、最善の整数境界スプリアス性能を特定します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-HMC832A
HMC832A評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品