Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC8192
新規設計に推奨
20GHz~42GHz、広帯域I/Qミキサー
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- パッシブ、広帯域I/Qミキサー
- RFおよびLO範囲:20GHz~42GHz
- DC~5GHzの広いIF帯域幅
- シングルエンドのRF、LO、およびIF
- 変換損失:9dB(代表値、20GHz〜32GHz
- イメージ除去:25dB(代表値)、20GHz~32GHz
- ノイズ指数:12dB(代表値)
- 入力IP3(ダウンコンバータ):24dB(代表値)、20GHz~32GHz
- 入力P1dB(ダウンコンバータ)圧縮:17dB(代表値)、20GHz~32GHz
- 入力IP2:55dB(代表値)、20GHz~32GHz
- LO/RFアイソレーション:42dB、20GHz~32GHz
- LO/IFxアイソレーション:45dB、20GHz~32GHz
- RF/IFアイソレーション:35dB、20GHz~32GHz
- 振幅バランス:±1dB(代表値)
- 位相バランス(ダウンコンバータ):±8°(代表値)
- RFリターン・ロス:12dB(代表値)
- LOリターン・ロス:10dB(代表値)
- IFxリターン損失:20dB(代表値)
- 露出パッド、4.00 mm × 4.00 mm、25端子、LGA_CAVパッケージ
HMC8192LGは、パッシブで広帯域の同相/直交(I/Q)モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)ミキサーです。レシーバー動作ではイメージ除去ミキサー、トランスミッタ動作では単側波帯アップコンバーターとしてそれぞれ使用できます。無線周波数(RF)と20GHz~42GHzの局部発振器周波数(LO)の範囲およびDC~5GHzの中間周波数(IF)帯域幅を扱うことができるHMC8192LGは、広い周波数範囲、優れたRF性能、部品点数が少なくプリント回路基板(PCB)上でのフットプリントが小さい簡潔な設計が要求されるアプリケーションに最適です。設計では、複数のナローバンド・ミキサーを1つのHMC8192LGで置き換えることができます。
HMC8192LGに固有のI/Qアーキテクチャは優れたイメージ除去性能を提供し、不要な側波帯に対する高コストなフィルタリングを必要としません。このミキサーは、LOとRFおよびLOとIFとのアイソレーションにも優れ、LOのリークによる影響を低減して信号の完全性を実現します。
パッシブ・ミキサーであるHMC8192LGは、DC電源を一切必要としません。HMC8192LGは、アクティブ・ミキサーに比べるとノイズ指数が小さいので、高性能アプリケーションと高精度アプリケーションで優れたダイナミック・レンジを発揮します。
HMC8192LGは、ガリウム・ヒ素(GaAs)金属半導体電界効果トランジスタ(MESFET)プロセスで製造され、アナログ・デバイセズのミキサー・セルと90°ハイブリッドを採用しています。HMC8192LGは、コンパクトな4.00mm × 4.00mmの25端子ランド・グリッド・アレイ・キャビティ(LGA_CAV)パッケージで用意され、−40°C~+85°Cの温度範囲で動作できます。アナログ・デバイセズのWebサイトでHMC8192LG、EV1HMC8192LGの評価用ボードを入手できます。
アプリケーション
- 試験装置および計測器
- レーダー、航空宇宙、および防衛アプリケーション
- 二地点間をつなぐマイクロ波基地局
ドキュメント
データシート 3
製品選択ガイド 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC8192 | CHIPS OR DIE | ||
HMC8192-SX | CHIPS OR DIE | ||
HMC8192LG | 25-Lead LGA_CAV (4mm x 4mm x 1.55mm) | ||
HMC8192LGTR | 25-Lead LGA_CAV (4mm x 4mm x 1.55mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く