HMC802A
HMC802A
新規設計に推奨20 dB の GaAs MMIC 1 ビット・デジタル正電圧制御減衰器、SMT、DC ~ 10 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- ステップ誤差: ±0.6 dB(代表値)
- 低挿入損失: 3 dB
- 高 IP3: +55 dBm
- 1 本の制御ライン
- TTL/CMOS 互換制御
- +5 V 単電源
- 16 ピン 3 mm x 3 mm SMT パッケージ: 9 mm2
HMC802ALP3E は、GaAs IC の広帯域双方向 1 ビット・デジタル減衰器で、低価格のリードレス表面実装パッケージを採用しています。正電圧制御ラインが 1 本のこのデジタル減衰器は、DC に近い動作用に外部の AC 接地コンデンサを使用するので、様々な RF および IF アプリケーションに適しています。DC ~ 10 GHz をカバーし、挿入損失は代表値で 3 dB未満であり、減衰精度は ±0.6 dB(代表値)と優れています。この減衰器は +55 dBm という高い IIP3 も特長としています。1 つの TTL/CMOS 制御入力を使って減衰状態を選択し、 +5 V の 1 つの Vdd バイアスを必要とします。
アプリケーション- 試験装置およびセンサー
- ISM、MMDS、WLAN、WiMAX、WiBro
- マイクロ波無線および VSAT
- セルラ・インフラストラクチャ
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC802ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC802ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC802ALP3E | 製造中 | |
HMC802ALP3ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く