HMC7585

新規設計には非推奨

E-Band Upconverter SiP 81 - 86 GHz

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Conversion Gain: 32 dB typical
  • Gain Control Range: 40 dB typical
  • Saturated Output Power (PSAT): 24 dBm typical
  • Output Third-Order Intercept (IP3): 30 dBm typical
  • Output Power for P1dB Compression: 23 dBm
  • Built-in Power Detector
  • Built-in Envelope Detector for I/Q Mismatch Correction
  • Fully Integrated In Surface Mount 50-Lead 16 mm x 14 mm Package
HMC7585
E-Band Upconverter SiP 81 - 86 GHz
HMC7585LG Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADMV7320 新規設計に推奨 ​Eバンド・アップコンバータSiP、81GHz~86GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-HMC7585

HMC7585 評価用ボード

製品詳細

EV2HMC7585LG は、フル実装の 4 層の評価用ボードであり、81 GHz から 86 GHz の HMC7585LG E バンド・アップコンバータ・システムインパッケージ(SiP)の評価が可能です。


ボード・アセンブリには、差動のI/Qミキサー入力用のエッジ・マウントSMAコネクタ4個と、LOドライブ入力信号用の2.9mmエッジ・マウント・コネクタ1個が含まれます。評価用ボードは、E バンド信号入力用の標準 WR-12 導波ホール・パターンを含むアルミニウム製バックプレートにマウントされています。


このボードには、DCバイアス用のLDOが備わっており、LDOの電源投入に必要なのは+5/–5Vだけです。パワー・ディテクタおよびエンベロープ・ディテクタの出力もヘッダー・コネクタで使用できます。


詳細なバイアス要件とアプリケーション回路情報については、データシートを参照してください。

EVAL-HMC7585
HMC7585 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品