Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC751
新規設計に推奨低ノイズ・アンプ、SMT、17~27GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数:2.2dB
- ゲイン:25dB
- 出力IP3:+25dBm
- 単電源:+4V @ 73mA
- 50Ωマッチング入力/出力
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC751は、高ダイナミック・レンジのGaAs PHEMT MMIC低ノイズ・アンプ(LNA)です。鉛フリーのRoHS準拠SMTパッケージを採用しています。HMC751は、25dBの小信号ゲイン、2.2dBのノイズ指数、+25dBmの出力IP3を提供します。+13dBmのP1dB出力パワーにより、平衡I/Q用のLOドライバとして、あるいはイメージ除去ミキサーとして利用できます。HMC751は表面実装製法に対応しています。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線およびVSAT
- 試験装置およびセンサー
- 防衛
この製品にはより新しいバージョンがあります
GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、14GHz~24GHz
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
品質関連資料 2
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC751LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC751LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC751LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC906A-DIE | 新規設計には非推奨 | GaAs pHEMT MMIC 2 W パワー・アンプ、27.3 GHz ~ 33.5 GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く