HMC7357
新規設計に推奨GaAs pHEMT MMIC 2ワット・パワーアンプ、5.5~8.5GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- +35dBm Pout @ 34% PAE
- 高P1dB出力:+34dBm
- 高出力IP3:+41.5dBm
- 高ゲイン:29dB
- 50Ωマッチング入力/出力
- 電源電圧:Vdd = 8V @ 1200mA
- 24ピン5 × 5 mm SMTパッケージ
HMC7357は、5.5~8.5GHzで動作する、3段のGaAs pHEMT MMIC中電力パワーアンプです。+8V電源、PAE 34%で29dBのゲインおよび+35dBmの飽和出力電力を提供します。+41.5dBmという優れた出力IP3により、HMC7357は、大容量のポイントtoポイント無線やポイントtoマルチポイント無線などのリニア・アプリケーションや、+35dBmという効率的な飽和出力電力が必要なVSAT/SATCOMアプリケーションに理想的です。RF I/Oは内部で50Ωにマッチングされており、使いやすくなっています。HMC7357は、リードレス5×5mmプラスチック表面実装パッケージを採用し、表面実装製法に対応しています。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- VSATおよびSATCOM
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC7357LP5GE | 24 ld LFCSP (5x5mm w/2.35mm EP) | ||
HMC7357LP5GETR | 24 ld LFCSP (5x5mm w/2.35mm EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 6, 2021 - 21_0153 Moisture Sensitivity Level Rating Change for HMC7357 |
||
HMC7357LP5GE | 製造中 | |
HMC7357LP5GETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く