HMC641

製造中止

HMC641 / HMC641LC4 / HMC641LP4E SP4T

Nonreflective Switch Chip, DC to 20 GHz

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • Broadband performance: DC to 20 GHz
  • High isolation: 42 dB @ 12 GHz; 42 dB @ 10 GHz
  • Low insertion loss: 2.1 dB @ 12 GHz; 2.3 dB @ 10 GHz
  • Integrated 2:4 TTL decoder
  • Small size: 1.92 mm x 1.60 mm x 0.10 mm
  • 24-lead 4 mm x 4 mm SMT package: 16 mm²

推奨代替製品

HMC641A-DIE 新規設計に推奨

GaAs SP4T スイッチ、0.1 GHz ~ 18 GHz

HMC641
HMC641 / HMC641LC4 / HMC641LP4E SP4T

Nonreflective Switch Chip, DC to 20 GHz

HMC641 - COPY_fbl HMC641LC4 - COPY_fbl HMC641LP4 - COPY_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC641ALP4E SP4Tスイッチ、無反射、GaAs、0.1 GHz ~ 20 GHz
HMC641ALC4 GaAs MMIC SP4T 無反射スイッチ、DC ~ 20 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-HMC641
HMC641 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品