HMC618A
新規設計に推奨GaAs pHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ、1.2GHz~2.2GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数:0.75 dB
- ゲイン: 19 dB
- OIP3: 36 dBm
- 単電源:+3V ~ +5V
- 50Ωに整合した入出力
- 16 ピン 3 mm x 3 mm SMTパッケージ:9 mm²
HMC618ALP3Eは、GaAs pHEMT MMIC低ノイズアンプで、1.2〜2.2 GHzで作動するセルラ/3GおよびLTE/WiMAX/4G基地局フロントエンド・レシーバーに最適です。このアンプは、+5V 単一電源電圧で、0.75dB ノイズ指数、19dB のゲイン、+36dBm の出力 IP3 を実現するように最適化されています。入力と出力のリターン・ロスが優れており、LNA には最小の外付けマッチング部品とバイアス・デカップリング部品のみが必要です。HMC618ALP3E は、HMC617LP3E 0.55〜1.2 GHz LNAと同じパッケージとピン配置を採用しています。HMC618ALP3E には +3V〜+5V のバイアスをかけることができ、外部の調整可能な供給電流を備えているため、設計者はアプリケーションごとに LNA の直線性能を変更できます。HMC618ALP3E では、以前の HMC375LP3(E) やHMC382LP3(E) と比べ、ノイズ指数が改善されています。
アプリケーション
- セルラ/3GおよびLTE/WiMAX/4G
- BTS&インフラストラクチャ
- 中継器およびフェムトセル
- 公共安全ラジオ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC618ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm) | ||
HMC618ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC618ALP3E | 製造中 | |
HMC618ALP3ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く