HMC609LC4
製造中低ノイズ・アンプ、SMT、2 GHz ~ 4 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 優れたゲイン平坦度: ±0.4 dB
- 高ゲイン: 20 dB
- 低ノイズ指数: 3.5 dB
- 出力 IP3: +36.5 dBm
- 50 Ω に整合し、DC ブロックされた RF I/O
- RoHS 準拠 4 mm x 4 mm SMT パッケージ
HMC609LC4 は、GaAs PHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ(LNA)で、動作範囲は 2 GHz ~ 4 GHz です。HMC609LC4 は、動作帯域にわたり 20 dB の小信号ゲイン、3.5 dB のノイズ指数、+36.5 dBm の出力 IP3 など非常にフラットな性能特性を特長とします。50 Ω に整合したこのアンプは、外付けマッチング部品が不要です。HMC609LC4 は大量生産の表面実装方法に適応しており、組み込みやすくするため、RF I/O は DC ブロックされています。
アプリケーション
- 固定マイクロ波無線
- 試験装置および計測装置
- レーダーおよびセンサー
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC609LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC609LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC609LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
hmc609lc4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める