Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC608
新規設計に推奨中電力パワー・アンプ、GaAs pHEMT、9.5~11.5GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 出力IP3:+33dBm
- 飽和パワー:+27.5dBm @ 23% PAE
- ゲイン:29.5dB
- 単電源:+5V @ 310mA
- 50Ωマッチング入力/出力
- RoHS準拠4×4mm SMTパッケージ
HMC608LC4は、高ダイナミック・レンジのGaAs PHEMT MMIC中電力パワー・アンプです。鉛フリーのRoHS準拠SMTパッケージを採用しています。このアンプには、高ゲイン・モード(Vpdピンをグラウンドに短絡)と低ゲイン・モード(Vpdピンを開放)の2つのモードがあります。以下の表の電気的仕様は、高ゲイン・モードのアンプの動作を示しています。
アンプは、9.5~11.5GHzで動作し、+5.0V電源、PAE23%で29.5dBのゲイン、+27.5dBmの飽和パワーを提供します。ノイズ指数は6dBであり、また出力IP3は+33dBmです。RF I/OはDCブロックされ、内部で50Ωにマッチングされているため使いやすくなっています。HMC608LC4はワイヤー・ボンディングが不要で、表面実装製法に対応します。
アプリケーション- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- 防衛最終用途
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC608LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC608LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC608LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く