HMC591LP5
製造中2 W パワー・アンプ、SMT、6.0 GHz ~ 9.5 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 飽和出力電力:
20 % の PAE で +33 dBm - 出力 IP3: +41 dBm
- ゲイン: 18 dB
- DC電源: +7 V/1340 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- QFN リードレス SMT パッケージ、25 mm²
HMC591LP5(E) は、広ダイナミック・レンジの GaAs PHEMT MMIC 2 W パワー・アンプで、動作範囲は 6 GHz ~ 9.5 GHz です。このアンプは、+7 V 電源で 18 dB のゲイン、+33 dBm の飽和電力、19 % の PAE を提供します。この 50 Ω に整合したアンプは外付け部品を必要とせず、動作の信頼性を高めるために RF I/O が DC ブロックされています。最適な OIP3 を必要とするアプリケーションでは、Idd を 940 mA に設定して +41 dBm の OIP3 を得ます。最適な出力 P1dB を必要とするアプリケーションでは、Idd を 1340 mA に設定して +33 dBm の出力 P1dB を得ます。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- 試験装置およびセンサー
- 防衛用
- 宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC591LP5 | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC591LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC591LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC591LP5TR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 28, 2019 - 19_0204 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC591LP5E | 製造中 | |
HMC591LP5ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く