Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC589A
新規設計に推奨InGaP HBT ゲイン・ブロック・アンプ、DC ~ 4 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- P1dB 出力電力: +21 dBm
- ゲイン: 21 dB
- 出力 IP3: +33 dBm
- 単電源: +5 V
- 業界標準 SOT89E パッケージ
HMC589AST89E は、DC ~ 4 GHz をカバーする InGaP HBT ゲイン・ブロック MMIC SMT アンプで、業界標準の SOT89E パッケージを採用しています。このアンプは、カスケード接続可能な 50 Ω の RF/IF ゲイン段に加え、セルラ/3G、FWA、CATV、マイクロ波無線、試験装置などのアプリケーション向けの、P1dB 出力電力が最大 +19 dBm の LO ドライバや PA ドライバとして使用することができます。HMC589AST89E は、1 GHz のときに 20 dB のゲインと +33 dBm の出力 IP3 を実現しますが、正の単電源で 82 mA しか必要としません。HMC589AST89E InGaP HBT ゲイン・ブロックは、全温度範囲で優れた出力電力とゲインの安定性を実現します。
アプリケーション- セルラ/PCS/3G
- 固定ワイヤレスおよび WLAN
- CATV、ケーブル・モデムおよび DBS
- マイクロ波無線および試験装置
- IF および RF アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC589AST89E | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC589AST89ETR | 3-Lead SOT-89 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く