Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC564LC4
製造中低ノイズ・アンプ 、GaAs SMT pHEMT 、7 GHz ~ 14 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 1.8 dB
- ゲイン: 17 dB
- OIP3: 25 dBm
- 単電源: +3 V/51 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- RoHS 準拠 4 mm x 4 mm パッケージ
HMC564LC4 は、高ダイナミック・レンジの GaAs PHEMT MMIC 低ノイズ・アンプで、リードレスの RoHS 準拠 4 mm x 4 mm SMT パッケージに収められています。7 GHz ~ 14 GHz で動作する HMC564LC4 は、この動作帯域にわたる 17 dB の非常にフラットな小信号ゲイン、1.8 dB のノイズ指数、および +25 dBm の出力 IP3 を特長としています。この自己バイアス LNA は、安定した出力電力、+3V の単電源動作、および DC ブロックされた RF I/O により、マイクロ波無線に最適です。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC564LC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC564LC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC564LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 1, 2024 - 24_0070 HMC564LC4 Data Sheet Revision |
||
HMC564LC4 | 製造中 | |
HMC564LC4TR | 製造中 | |
HMC564LC4TR-R5 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く