Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC462LP5
製造中広帯域低ノイズ・アンプ、SMT、2 GHz ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 10 GHz で 2.5 dB
- ゲイン: 13 dB
- P1dB 出力電力:
10 GHz で +14.5 dBm - 自己バイアス: +5 V/66 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- 25 mm² リードレス SMT パッケージ
HMC462LP5(E)は GaAs MMIC PHEMT 低ノイズ分布型アンプで、リードレスの 5 mm x 5 mm 表面実装パッケージを採用し、動作範囲は 2 GHz ~ 20 GHz です。この自己バイアス・アンプは、13 dB のゲイン、2.5 dB ~ 3.5 dB のノイズ指数、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの +14.5 dBm の出力電力を実現しますが、+5 V 電源から 66 mA しか必要としません。HMC462LP5(E)は 6 GHz ~ 18 GHz のゲイン平坦性が良好なため、EW、ECM レーダー、試験装置などのアプリケーションに最適です。広帯域アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合しており、DC ブロックされています。
アプリケーション
- テレコム・インフラストラクチャ
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛用 EW、ECM および C³I
- 試験用計測器
- 光ファイバ
この製品にはより新しいバージョンがあります
高耐性、低ノイズ・アンプ、1GHz~20GHz
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC462LP5 | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC462LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC462LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC462LP5TR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADL7078 | 新規設計に推奨 | 高耐性、低ノイズ・アンプ、1GHz~20GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く