HMC441LH5
製造中中出力パワー・アンプ、SMT、7.0 GHz ~ 15.5 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 15 dB
- 飽和電力:
25% の PAE で +21.5 dBm - 正の単電源: +5 V
- 50 Ω に整合した入出力
- ハーメチック SMT パッケージ、25 mm²
- MIL-PRF-38535
(クラス B またはクラス S)によるスクリーニングを実施
HMC441LH5 は 7 GHz ~ 15.5 GHz の広帯域 GaAs PHEMT MMIC 中出力パワー・アンプで、リードレスのハーメチック SMT パッケージに収められています。このアンプは、+5 V 電源から 25 % の PAE で 15 dB のゲインと 21.5 dBm の飽和電力を提供します。この 50 Ω に整合したアンプは外付け部品を必要とせず、RF I/O が DC ブロックされているため、リニア・ゲイン・ブロックやドライバ・アンプに最適です。HMC441LH5 は表面実装製造技術を使用することができ、防衛、工業、宇宙などの高信頼性アプリケーションに適しています。
アプリケーション
- テレコム・インフラストラクチャ
- ミリタリ無線、レーダーおよび ECM
- 宇宙システム
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
品質関連資料 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC441LH5 | 12-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
HMC441LH5TR | 12-Lead LCC (5mm x 5mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く