Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.HMC327
新規設計に推奨MMIC パワー・アンプ、SMT、3 GHz ~ 4 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 21 dB
- 飽和電力: +30 dBm
- 45% の PAE
- 電源電圧: +5 V
- パワーダウン機能
- 少ない外付け部品数
HMC327MS8G(E) は、GaAs InGaP ベースのヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)を使用した高効率 MMIC パワー・アンプで、動作範囲は 3 GHz ~ 4 GHz です。このアンプは、RF 性能と熱性能を改善するためのエクスポーズド・パッドを備えた低価格の 8 ピン表面実装パッケージを採用しています。外付け部品が最小限のこのアンプは、+5 V 電源電圧から 45% の PAE で 21 dB のゲインと +30 dBm の飽和電力を提供します。アンプを使用しないときの消費電流を節約するため、パワーダウン機能を利用できます。
アプリケーション
- ワイヤレス・ローカル・ループ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
品質関連資料 4
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC327MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC327MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC327MS8GE | 製造中 | |
HMC327MS8GETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く