HMC129ALC4

新規設計に推奨

4 GHz to 8 GHz GaAs MMIC Double-Balanced Mixer

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Conversion loss: 7 dB
  • LO to RF and IF isolation: 40 dB
  • Input IP3: 17 dBm
  • RoHS compliant, 24-terminal, 4 mm × 4 mm LCC package
HMC129ALC4
4 GHz to 8 GHz GaAs MMIC Double-Balanced Mixer
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-HMC129ALC4

HMC129ALC4 評価用ボード

製品詳細

EV1HMC129ALC4 は、Rogers 4350 と FR4 を基本としたフル実装の 4 層の評価用ボードです。


アプリケーションで使用される回路ボードについては、RF 回路設計技術を使用してください。信号ラインには 50 Ω インピーダンスが必要であり、パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドはグラウンド・プレーンに接続する必要があります。十分な数のビア・ホールを使用して上面と下面のグラウンド・プレーンを接続してください。評価用回路ボードはアナログ・デバイセズから入手できます。

EVAL-HMC129ALC4
HMC129ALC4 評価用ボード

最新のディスカッション

HMC129ALC4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める