HMC1121
新規設計に推奨4 W、GaAs pHEMT MMIC パワー・アンプ、5.5 GHz ~ 8.5 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高飽和出力電力(PSAT): 30 % の電力付加効率(PAE)で 36.5 dBm
- 高出力 3 次インターセプト(IP3):44 dBm(代表値)
- 高ゲイン: 28 dBm(代表値)
- 高出力電力の 1 dB 圧縮ポイント(P1dB): 36 dBm(代表値)
- 総電源電流: 2200 mA/7 V
- 40 ピン、6 mm × 6 mm LFCSP パッケージ: 36 mm2
HMC1121 は、3 段構成、ガリウム・ヒ素(GaAs)、擬似格子整合型高電子移動度転送(pHEMT)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)の 4 W パワー・アンプで、温度補償されたパワー・ディテクタを内蔵し、5.5 GHz ~ 8.5 GHz で動作します。HMC1121 は、7 V 電源電圧から 30 % の PAE で 28 dB のゲイン、44 dBm の出力 IP3、36.5 dBm の飽和出力電力を提供します。
HMC1121 は優れた直線性を示し、高容量のポイント to ポイントおよびポイント to マルチポイント無線システム向けに最適化されています。アンプの構成と高ゲインにより、このデバイスはアンテナの前の最終段の信号増幅に最適です。
高容量のアプリケーションのサポートに最適な HMC1121 は、40 ピン LFCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- 超小型地上局(VSAT)および衛星通信(SATCOM)
- 防衛用電子戦(EW)および電子対抗手段(ECM)
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1121LP6GE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC1121LP6GETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く