HMC1114PM5E
新規設計に推奨10 W(42 dBm)超、2.7 GHz ~ 3.8 GHz、GaN パワー・アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高い小信号ゲイン: 34.5 dB(代表値)
- 高出力電力: PIN = 18 dBm で 42 dBm(代表値)
- 高いPAE: PIN = 18 dBm で 55 %(代表値)
- 周波数範囲: 2.7 GHz ~ 3.8 GHz
- 電源電圧: 静止電流 150 mA で VDD = 28 V
- 5 mm × 5 mm、32 ピン LFCSP_CAV パッケージ
HMC1114PM5E は窒化ガリウム(GaN)広帯域パワー・アンプで、18 dBm の入力電力(PIN)で 2.7 GHz ~ 3.8 GHz の瞬時帯域幅における最大 55 % の電力付加効率(PAE)と 10 W 超(最大 40 dBm)(代表値)の電力を供給します。小信号レベルでのゲイン平坦度は 1 dB 未満(代表値)です。
HMC1114PM5E は、ワイヤレス・インフラストラクチャ、レーダー、公共モバイル無線、汎用増幅機器などのパルス波や連続波(CW)のアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 公共モバイル無線の長時間バッテリ動作
- ワイヤレス・インフラストラクチャのパワー・アンプ段
- 試験装置および計測装置
- 民生用および防衛用レーダー
- 汎用トランスミッタ増幅機器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1114PM5E | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC1114PM5ETR | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 19, 2021 - 20_0308 Epoxy Change at ASE Chungli Branch for PM5E and ACGZN Packages |
||
HMC1114PM5E | 製造中 | |
HMC1114PM5ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く