HMC1114LP5DE
製造中止10 W、GaN パワー・アンプ、2.7 GHz ~ 3.8 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高飽和出力電力(PSAT): 41.5 dBm(代表値)
- 高い小信号ゲイン: 35 dB(代表値)
- 飽和出力電力での高パワー・ゲイン: 25.5 dB(代表値)
- 帯域幅: 2.7 GHz ~ 3.8 GHz
- 高電力付加効率(PAE): 54 %(代表値)
- 高出力 IP3: 44 dBm(代表値)
- 電源電圧: VDD = 28 V(150 mA)
- 32 ピン、5 mm × 5 mm LFCSP_CAV パッケージ
HMC1114LP5DE は窒化ガリウム(GaN)の広帯域パワー・アンプで、2.7 GHz ~ 3.8 GHz の帯域にわたって 50 % 以上の電力付加効率(PAE)で 10 W を供給します。ゲイン平坦度は ±0.5 dB です。
HMC1114LP5DE は、ワイヤレス・インフラストラクチャ、レーダー、公共モバイル無線、汎用増幅機器などのパルス波や連続波(CW)のアプリケーションに最適です。
小型 LFCSP_CAV パッケージ収容です。
アプリケーション- 公共モバイル無線の長時間バッテリ動作
- ワイヤレス・インフラストラクチャのパワー・アンプ段
- 試験装置および計測装置
- 民生用および防衛用レーダー
- 汎用トランスミッタ増幅機器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
ビデオ 6
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1114LP5DETR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2018 - 18_0034 Discontinuance of Model Numbers: HMC1132LP5DE, HMC943ALP5DE, HMC1114LP5DE, HMC8500LP5DE and HMC1099LP5DE |
||
HMC1114LP5DETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC1114PM5E | 10 W(42 dBm)超、2.7 GHz ~ 3.8 GHz、GaN パワー・アンプ |
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く