Quantic X-Microwave

Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC1086F10

製造中

25 W フランジ・マウント GaN MMIC パワー・アンプ、2 GHz ~ 6 GHz

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高 Psat: +44.5 dBm
  • Psat でのパワー・ゲイン: 11 dB
  • 高出力 IP3: +46 dBm
  • 小信号ゲイン: 23 dB
  • 電源電圧: +28 V/1100 mA
  • 50 Ω に整合した入出力
  • 10 ピン・フランジ・パッケージ
HMC1086F10
25 W フランジ・マウント GaN MMIC パワー・アンプ、2 GHz ~ 6 GHz
hmc1086f10_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-HMC1086F10

HMC1086F10 Evalation Board

製品詳細

The HMC1086F10 evaluation board is a two layer PCB fabricated using 10 mil thick Arlon 25FR or Rogers 4350B copper clad. The PCB is mounted to a metal heat spreader which assists in providing thermal relief to the part as well as mechanical support to the PCB. Mounting holes allow for easy attachment to larger heat sinks for improved thermal management. The RF input and RF output traces have a 50 ohm characteristic impedance and the board is populated with components suitable for use over the entire Operating Temperature range of the part.

EVAL-HMC1086F10
HMC1086F10 Evalation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品