Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC1049LP5E

製造中

GaAs pHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ、0.3 GHz ~ 20 GHz

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低ノイズ指数: 1.8 dB
  • P1dB 出力電力: +14.5 dBm
  • Psat 出力電力: +17.5 dBm
  • 高ゲイン: 15 dB
  • 出力 IP3: +29 dBm
  • 電源電圧: Vdd = +7 V(70 mA)
  • 50 Ω に整合した入出力
  • 32 ピン 5 mm x 5 mm SMT パッケージ: 25 mm²

HMC1049SCPZ-EPは防衛・航空宇宙アプリケーション(AQEC規格)に対応

  • HMC1049SCPZ-EPデータシート (pdf)をダウンロード可能
  • 拡張工業用温度範囲:−55°C~+105°C
  • 制御された製造ベースライン
  • 1か所でのアセンブリ/テスト
  • 1か所での製造
  • 製品変更通知
  • 要求に応じ品質データを入手可能
  • DSCC図面番号:V62/19611-01XE
HMC1049LP5E
GaAs pHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ、0.3 GHz ~ 20 GHz
HMC1049LP5E Functional Block Diagram HMC1049LP5E Pin Configuration
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
Sパラメータ 1

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-HMC1049LP5
Evaluation Board for HMC1049LP5

最新のディスカッション

最近表示した製品