ADXL358

新規設計に推奨

低ノイズ、低ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度センサー

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.20
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 0gオフセットの温度特性(全軸):±0.2mg/°C(代表値)
  • 超低ノイズ・スペクトル密度(全軸):80μg/√Hz
  • 低消費電力のVSUPPLY(LDOレギュレータがイネーブル)
    • 測定モード:150μA
    • スタンバイ・モード:21μA
  • アナログ出力帯域幅を調整可能
  • 温度センサー内蔵
  • 電圧範囲のオプション
    • 内部レギュレータ付きVSUPPLY:2.25V~3.6V
    • 内部LDOレギュレータをバイパスしたV1P8ANA、V1P8DIG:1.8V(代表値)±10%
  • 動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 14端子、4mm × 4mm × 1.04mm、LGAパッケージ
ADXL358
低ノイズ、低ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度センサー
ADXL358 Functional Block Diagram ADXL358 Application Circuit ADXL358 Pin Configuration
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX17555 新規設計に推奨 集積型60V、50mA、超小型、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
パワー・スイッチ内蔵型昇降圧レギュレータ 1
LTC3531 新規設計に推奨 200mA Buck-Boost Synchronous DC/DC Converters
高入力電圧降圧レギュレータ 1
LT8618
LT8618-3.3
高効率65V/100mA同期降圧
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADXL358

ADXL358(低ノイズ、低ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度センサー)の性能評価

機能と利点

  • 6ピンのヘッダー搭載用のスペースを設けた2セットのビア
  • プロトタイピング・ボードまたはPCBへの取り付けが容易
  • 小型サイズおよびボードの剛性により、ユーザ・システムおよび加速度計測への影響を最小化

製品詳細

EVAL-ADXL358BZおよびEVAL-ADXL358CZは、低ノイズ、低消費電力、3軸MEMS加速度センサーADXL358の性能を迅速に評価できる評価用ボードです。EVAL-ADXL358BZは、±10gと±20gの範囲、EVAL-ADXL358CZは±10gと±40gの範囲をサポートするアナログ出力加速度センサーです。

これらの評価用ボードは既存のシステムにおけるADXL358の評価に最適です。これらの評価用ボードは剛性があり小型サイズであるため、システムと加速度計測の両方に対してボードの影響が最小になります。

ADXL358の詳細については、ADXL358のデータシートを参照してください。これらの評価用ボードを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADXL358のデータシートを参照してください。

EVAL-ADXL358ZにはEVAL-ADXL358BZおよびEVALADXL358CZのレイアウトが適用されることに注意してください。

EVAL-ADXL358
ADXL358(低ノイズ、低ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度センサー)の性能評価
EVAL-ADXL358 Evaluation Board EVAL-ADXL358 Evaluation Board - Top View EVAL-ADXL358 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品