ADSP-SC596

新規設計に推奨

Arm® Cortex®-A55を統合した1GHzのSHARC+ DSP

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$36.29
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

SHARC+コア・インフラストラクチャ

  • 1GHz(最大)のコア・クロック周波数
  • オンチップの640KBレベル1(L1)SRAMメモリ(パリティ付き)により、低遅延性能が向上
  • 32ビット、40ビット、および64ビットの浮動小数点サポート
  • 32ビットの固定小数点
  • バイト、ショート・ワード、ワード、ロング・ワードのアドレス指定

Armコア・インフラストラクチャ

  • 1.2GHz Arm Cortex-A55(Neon/FPU搭載)
  • 32kバイト/32kバイトのL1命令/データ・キャッシュ
  • 256kバイトのL2キャッシュ

メモリ

  • オンチップの2048KBレベル2(L2)SRAM(ECC保護付き):多くの用途で外部メモリが不要
  • 低システム消費電力用に最適化されたレベル3(L3)インターフェース:DDR3(1.35V対応DDR3Lデバイスをサポート)への16ビット・インターフェースとして機能

16ビットDDR/DDR3Lメモリ・コントローラ

  • 1.35V対応DDR3L

高度なハードウェア・アクセラレータ

  • 強化されたFIR(有限インパルス応答)/IIR(無限インパルス応答)オフロード・エンジンがコア・クロック周波数で動作し、処理能力を更に向上
  • OTPを使用するセキュリティ暗号エンジン

強力なDMAシステム

 

革新的なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)に以下を搭載:

  • 8 x フルSPORTインターフェース(TDMモードとI2Sモード)
  • 2 x S/PDIF Rx/Tx、8つのASRCペア
  • 8 x 高精度クロック・ジェネレータ
  • 2 x 4チャンネルPDMマイク入力
  • 40個のバッファ

その他のペリフェラル接続/インターフェース

  • 1 x eMSI(SDIO/eMMC)
  • 2 x クワッドSPI、1 x オクタルSPI
  • MLB 3ピン/6ピン
  • 6 x I2C、3 x UART
  • 2 x リンク・ポート
  • 16 x 汎用タイマー、1 x 汎用カウンタ
  • 3 x ウォッチドッグ・タイマー
  • ePPI
  • USB 2.0 HS OTGコントローラ
  • 10/100 EMAC
  • 10/100/1000 EMAC(AVBおよび1588対応)
  • 2 x CAN FD
  • 8チャンネル12ビット・ハウスキーピングADC
  • 135本のGPIOピン、40本のDAIピン
  • サーマル・センサー

パッケージ

  • 17mm x 17mm(0.8mmピッチ)400ボールCSP_BGA

その他の機能

  • セキュリティおよび保護
  • 暗号ハードウェア・アクセラレータ
  • IP保護機能付き高速セキュア・ブート
  • 強化されたFIRおよびIIRアクセラレータ(最大1GHzで動作)
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
ADSP-SC596
Arm® Cortex®-A55を統合した1GHzのSHARC+ DSP
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 14

プロセッサ・マニュアル 2

集積回路異常 1

情報 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Silent Switcherレギュレータ 2
LTC3310S
LTC3310S-1
LTC3310
LTC3310-1
5 V、10 A 同期型降圧 Silent Switcher® 2(3mm × 3mm LQFN)
LTC3307A 新規設計に推奨 5V、3A同期整流降圧Silent Switcher(2mm x 2mm LQFN)
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX77711 新規設計に推奨 10V入力、4相設定可能、3A/相、高効率バックコンバータ
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
ADP151 製造中 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

熱モデル 1

IBISモデル 1

BSDLモデル・ファイル 1


評価用キット

eval board
EV-SC598-SOM

System-on-Module (SOM) Board to Evaluate the ADSP-SC596/8 SHARC+® Audio Processors

機能と利点

  • ADSP-SC598 Dual-SHARC+ Audio Processor w/Integrated Arm® Cortex®-A55
  • 4Gb DDR3 (933 MHz)
  • 512 Mb Quad SPI Flash Memory 
  • 8 GB eMMC
  • Power Solution Based on LT Components
  • FTDI USB-to-UART
  • USB 3.0 Power Delivery
  • Debug Interface (JTAG, Requires In-Circuit Emulator and Full CCES License)
  • SOM Interface Connector 
  • CCES Kit License (When Used with Supported Carrier Board)

製品詳細

The EV-SC598-SOM enables evaluation and rapid prototyping of designs featuring the ADSP-SC59x Family (ADSP-SC596/ADSP-SC598) of SHARC audio processors. It provides an easy-to-use plug-n-play reference design with expansion capabilities to interface to custom hardware ahead of the release of the processor itself. When the EV-SC598-SOM board is plugged into the EV-SOMCRR-EZKIT or EV-SOMCRR-EZLITE carrier board, the resulting EZ-KIT® evaluation system can be used for fast and easy evaluation of the processor core and system peripherals/interfaces.

The EV-SC598-SOM enables rapid prototyping for a wide range of applications, including immersive 3D sound and personal audio zones (PAZ), automotive active and road noise cancellation (ANC/RNC), voice-based user-interfaces and in-car communications (ICC), engine sound synthesis (ESS) and electric vehicle warning sound systems (EVWSS/AVAS). Additional applications include professional audio and soundbars / home AVRs (with 3D Object and Multi-Channel Audio) and enhanced conferencing systems. ADI offers several software modules (e.g., AEC/NR, microphone beamforming, pitch shifting, harmonic generators, wave players etc.), as well as complete software solutions that can be licensed, where users can develop/evaluate their audio and voice processing applications. ADI also offers 3rd party surround sound solutions that can be licensed on ADI’s SHARC processor families. Please visit ADI’s Software Solutions page for more information. 

The EV-SC598-SOM module utilizes the CrossCore® Embedded Studio (CCES) development tools to enable developers to achieve faster time to market. The development environment aids advanced application code development and debug, such as:

  • Create, compile, assemble, and link application programs written in C++, C, and assembly
  • Load, run, step, halt, and set breakpoints in application programs
  • Read and write data and program memory
  • Read and write core and peripheral registers

EV-SC598-SOM
System-on-Module (SOM) Board to Evaluate the ADSP-SC596/8 SHARC+® Audio Processors

最新のディスカッション

ADSP-SC596に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品