ADRF5045

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADRF5045
新規設計に推奨9 kHz ~ 30 GHz、SP4T シリコン・スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$78.21
Viewing:
製品の詳細
- 超広帯域周波数範囲: 9 kHz ~ 30 GHz
- 無反射 50 Ω 設計
- 低挿入損失: 20 GHz ~ 30 GHz で 2.4 dB
- 高アイソレーション: 20 GHz ~ 30 GHz で 45 dB
- 高入力直線性
- P1dB: 28 dBm(代表値)
- IP3: 50 dBm(代表値)
- 大電力処理
- スルー・パス: 24 dBm
- 終端パス: 24 dBm
- ESD 定格: 1500 V HBM
- 低周波数スプリアスなし
- 0.1 dB セトリング・タイム(50% VCTL ~ 0.1 dB の最終 RF 出力): 6 µs
- 24 端子 LGA パッケージ
ADRF5045 は、シリコン・プロセスを使って製造した汎用の単極四投(SP4T)スイッチです。 24 端子ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに収められ、9 kHz ~ 30 GHz で高アイソレーションと低挿入損失を実現します。
この広帯域スイッチは +3.3 V と −3.3 V の両電源電圧を必要とし、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ - トランジスタ・ロジック(LVTTL)のロジック互換制御を行います。
アプリケーション
- 試験用計測器
- マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- 広帯域通信システム
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF5045BCCZN | 24-Lead LGA (4mm x 4mm x 0.96mm w/ EP) | ||
ADRF5045BCCZN-R7 | 24-Lead LGA (4mm x 4mm x 0.96mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 18, 2018 - 18_0007 Pad Finish Change for Select LGA Packaged Products |
||
ADRF5045BCCZN | 製造中 | |
ADRF5045BCCZN-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADRF5044 | 新規設計に推奨 | 100 MHz ~ 30 GHz、シリコン、SP4T スイッチ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く