ADPL54203

新規設計に推奨

60V/3.4Aスイッチを内蔵した、光アイソレータ不要の40VINマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.81
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 3.4A、60V DMOSパワー・スイッチ内蔵
  • 入力電圧範囲:3.2V~40V
  • 出力電圧レギュレーション用のトランスの3次巻線または光アイソレータ不要
  • 高負荷時は準共振境界モード動作
  • 軽負荷時は低リップルBurst Mode®動作
  • 低静止電流
    • スリープ・モード時:115μA
    • アクティブ・モード時:390μA
  • 最小負荷:全出力時の0.5%(代表値)未満 
  • 出力ダイオードの温度補償
  • 内部補償機能とソフトスタート機能
  • 出力短絡保護
  • 高精度のEN/UVLO閾値およびヒステリシス
  • 熱強化型8ピンSOパッケージ
ADPL54203
60V/3.4Aスイッチを内蔵した、光アイソレータ不要の40VINマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADPL54203
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADPL54203-AZ

光アイソレータ不要のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ

製品詳細

評価用回路EVAL-ADPL54203-AZは、ADPL54203を使用した、光アイソレータ不要のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータです。このデモ回路は出力が5Vで、入力電圧10V~28Vで負荷電流10mA~2.2Aの厳密なレギュレーションを維持します。出力電流能力は入力電圧と共に増加します。ADPL54203が良好な出力電圧レギュレーションを維持するために必要な最小負荷は、通常、全出力電力の0.5%未満です。EVAL-ADPL54203-AZでは、事前に負荷がかかるのを回避するために、VOUT+とVOUT–の間に、最小負荷として機能する5.6Vのツェナー・ダイオードが配置されます。パワー・スイッチがオフになった後、トランス漏れインダクタンスにより1次側で電圧スパイクが発生します。この漏れインダクタンス・スパイクをMOSFET電圧定格の60V以内で制限するためにRCスナバとTVSクランプが備わっており、リンギングを減衰し、MOSFETのドレイン電圧を安全なレベルまでクランプします。

性能概要表では、室温におけるデモ用ボードの性能をご覧いただけます。このデモ回路は、事前に設計されたトランスを使用して、様々なアプリケーションに合わせて容易に変更できます。

ADPL54203は、使いやすいモノリシック・マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータです。この部品は、一次側のフライバック波形から絶縁型出力電圧を直接サンプリングすることで、レギュレーション用の3次巻線や光アイソレータが不要となっています。出力電圧は、2つの外付け抵抗と3つ目のオプション温度補償抵抗によりプログラムされます。このデバイスは、ループ補償とソフトスタートを内蔵しているため、外付け部品の数が少なくて済みます。境界モード動作では、優れた負荷レギュレーションにより、小型の磁気ソリューションが実現します。低リップルBurst Mode®動作では、軽負荷状態で出力電圧リップルを最小限に抑えながら高い効率が維持されます。3.4A、60VのDMOSパワー・スイッチに加えて、すべての高電圧回路とコントロール・ロジックを熱強化型8ピンSOパッケージに内蔵しています。

ADPL54203とその動作、およびアプリケーションの詳細は、この部品のデータシートに記載されています。評価用回路EVAL-ADPL54203-AZのクイック・スタート・ガイドと併せて、ADPL54203のデータシートも参照してください。

この回路基板の設計ファイルは、アナログ・デバイセズの設計支援サイト(製品評価用ボードおよびキット)から入手できます。

EVAL-ADPL54203-AZ
光アイソレータ不要のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ

最新のディスカッション

ADPL54203に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品