Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADPA7002
新規設計に推奨GaAs、pHEMT、MMIC、1/2 W、20GHz~44GHz、パワー・アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$126.73
製品の詳細
- 出力P1dB:28dBm(34GHz~44GHzの代表値)
- PSAT:30dBm(20GHz~34GHzの代表値)
- ゲイン:15dB(34GHz~44GHzの代表値)
- IP3:40dBm(代表値)
- 電源電圧:5V/600mA
- ダイ・サイズ:2.75mm × 1.805mm × 0.1mm
ADPA7002CHIPは、ガリウム・ヒ素(GaAs)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)、擬似格子整合型高電子移動度転送(pHEMT)の分布型パワー・アンプで、動作範囲は20GHz~44GHzです。このアンプの性能として、小信号ゲインは15dB、1dBゲイン圧縮(P1dB)の出力電力は28dBm、出力3次インターセプト(IP3)の代表値は40dBmです。アンプには、VDD2A、VDD2B、VDD1の5V電源からの600mAが必要です。ADPA7002CHIPの入出力(I/O)はまた内部で50Ωに整合しているため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。全てのデータは、基板上のチップを幅0.025 mm(1 mil)および長さ0.31 mm(12 mil)の2本のワイヤ・ボンドで接続して測定したものです。
アプリケーション
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADPA7002AEHZ | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) | ||
ADPA7002AEHZ-R7 | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) | ||
ADPA7002C-KIT | CHIPS OR DIE | ||
ADPA7002CHIP | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2023 - 23_0129 ADPA7002 Die and Data Sheet Revision |
||
ADPA7002AEHZ | 製造中 | |
ADPA7002AEHZ-R7 | 製造中 | |
ADPA7002CHIP | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 2
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く