ADP5310
製造中3チャンネル、高集積の超低消費電力ソリューション、デュアル降圧レギュレータと負荷スイッチ内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.56
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:2.7V~15.0V
- EN1=SYNC/MODE=ロー時の静止電流:700nA
- 全温度範囲にわたる出力精度:±1.5%(PWMモード)
- スイッチング周波数は600kHz / 1.2MHz、オプションで400kHz~1.4MHzの外部周波数に同期
- チャンネル1:800mA降圧レギュレータ
- 出荷時ヒューズ溶断により自動PSM/PWMまたは強制PWM モードを選択可能
- 100% デューティ・サイクルの動作モード
- 出荷時ヒューズ溶断により調整可能/固定出力オプションを選択可能
- パワーグッド・フラグを装備
- チャンネル2:超低消費電力降圧レギュレータ
- ヒステリシスまたはPWM 動作モードが選択可能
- ヒステリシス・モードで最大50 mAの出力電流; PWM モードで100% デューティ・サイクル動作モード時最大300 mAの出力電流
- PWM モードで低ノイズの0.8 V リファレンス電圧
- 出荷時ヒューズ溶断により調整可能/固定出力電圧オプションを選択可能
- チャンネル3:ハイサイド負荷スイッチ
- 低いRDS(ON) : 494 mΩ @VOUT3 = 2.5 V
- 高速出力放電(QOD)オプション
- UVLO、OCP、TSD 保護機能
- 16ピンTSSOP_EP パッケージを採用
- 動作ジャンクション温度: −40°C~+125°C
ADP5310は性能とボード・スペースの要求を満足するように、デュアル降圧レギュレータと1個の負荷スイッチを組み合わせ16ピンTSSOP_EPパッケージに収納しております。ADP5310は2.7V~15.0Vの広い入力電圧に直接接続できるので、複数のアルカリ、NiMH、リチウム電池、その他の電源を使用することができます。
チャンネル1の降圧レギュレータは優れた安定性と過度応答を得るために電流モード、一定周波数のパルス幅変調(PWM)制御回路を使用しており、最大800mAの出力電流を提供します。自動PWM / パルス・スキッピング・モード(PSM)の制御回路により軽出力負荷時に優れた効率が得られます。パワーグッド信号はチャンネル1の出力がその公称値の92%以内であることを示します。
チャンネル2には超低消費電力降圧レギュレータが内蔵されていて、その動作モードを制御するためのSYNC/MODEピンがあります。SYNC/MODEを「ロー」に設定すると、降圧レギュレータはヒステリシス・モードで動作し、ゼロ負荷時に出力を安定化するための静止電流はわずか700nAで、最大50mAの出力電流を提供します。ヒステリシス・モードは1mW以下で優れた効率を得るのに役立ち、バッテリ駆動システムでキープ・アライブ電源として動作可能です。SYNC/MODEピンを「ハイ」に設定すると、降圧レギュレータは従来の一定周波数のPWM制御回路に切り替わり、ノイズに敏感なアプリケーション向けに低出力リップルになります、そして降圧レギュレータはPWMモードで最大300mAの出力電流を提供します。
チャンネル3はハイサイド負荷スイッチで、その入力はチャンネル2の出力に接続されており、1.65V~5.5Vで動作します。この負荷スイッチは、電力系をアイソレーションしてバッテリの動作時間を延長します。
ADP5310のその他の主な安全機能には、過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)、入力の低電圧ロックアウト(UVLO)があります。ADP5310はジャンクション温度範囲+125℃~+150℃で仕様が規定されています。
アプリケーション- 電力量(ガス量、水量)計
- ポータブル機器とバッテリ駆動装置
- 医療用アプリケーション
- キープ・アライブ電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5310AREZN-2.8R7 | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
ADP5310AREZN-255R7 | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
ADP5310AREZN-3.3R7 | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
ADP5310AREZN-R7 | 16-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 6, 2017 - 16_0246 ADP5310 Die Revision |
||
ADP5310AREZN-2.8R7 | ||
ADP5310AREZN-255R7 | ||
ADP5310AREZN-3.3R7 | ||
ADP5310AREZN-R7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。