ADP5303
製造中降圧レギュレータ、50 mA/500 mA、超低消費電力、バッテリ電圧モニタ付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.12
製品の詳細
- 入力電源電圧範囲:2.15 V~6.50 V
- 下は2.00 Vまで動作
- 超低静止電源電流:240 nA(無負荷)
- 出力電圧は1.2 V ~ 3.6 V又は0.8 V ~ 5.0 Vに選択可能
- 出力精度:±1.5%(PWMモードで全温度範囲)
- ヒステリシス・モード又はPWM動作モードに選択可能
- 出力電流
- ヒステリシス・モードでは最大50 mA
- PWMモードでは最大500 mA
- 入力バッテリ電圧をモニタするVINOKフラッグ
- 100%デューティ・サイクル動作モード
- スイッチング周波数は2 MHzで、オプションで1.5 MHz ~ 2.5 MHzの外部周波数に同期
- 急速出力放電(QOD)オプション
- UVLO、OCP、TSDの各保護機能
- 9ボールの1.65 mm × 1.87 mm WLCSP
- ジャンクション温度:−40°C~+125°C
ADP5303は高効率、超低静止電流の降圧レギュレータで、無負荷で出力を安定化するための静止電流はわずか240 nAです。
ADP5303は2.15 V ~ 6.50 Vの入力電源電圧で動作するので、複数のアルカリ、NiMH、リチウム電池、その他の電源ソースを使用することができます。出力電圧は外部VID抵抗と工場出荷時のフューズによって0.8 V ~ 5.0 Vの範囲で選択可能です。この回路は全部で4個の小型の外付け部品しか必要としません。
ADP5303の動作はSYNC/MODEピンを介してヒステリシス・モードとPWMモードのいずれかに選択できます。ヒステリシス・モードの場合、レギュレータは高効率で、1 mW以下の電力で最大50 mAの出力電流が得られます。PWMモードの場合、レギュレータの出力リップルは小さくなり、最大500 mAの出力電流が得られます。デバイスの動作中の柔軟に構成できる能力により、最長のバッテリ寿命と低システムノイズに対する要求の両方を満足させる超高効率パワーマネジメントが可能です。
ADP5303は入力バッテリ電圧をモニタする、出荷時設定可能な電圧リファレンス付き超低消費電力コンパレータを内蔵しています。レギュレータはPWMモードでは2 MHzのスイッチング周波数で動作し、SYNC/MODEピンを使用して1.5 MHz ~ 2.5 MHzの外部クロックに同期させることができます。
ADP5303のその他の主な機能には、個別のイネーブル、QODそして過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)、入力の低電圧ロックアウト(UVLO)のような安全機能があります。
ADP5303は、9ボール、1.65 mm × 1.87 mm WLCSPパッケージを採用し、-40°C ~ +125°Cのジャンクション温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション
- 電力量(ガス量、水量)計
- ポータブル機器とバッテリ駆動装置
- 医療用アプリケーション
- キープ・アライブ電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5303ACBZ-1-R7 | 9-Ball WLCSP (1.65mm x 1.87mm) | ||
ADP5303ACBZ-2-R7 | 9-Ball WLCSP (1.65mm x 1.87mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 4, 2015 - 15_0216 ADP5300,ADP5301,ADP5302,ADP5303,ADP5304 Die Revision |
||
ADP5303ACBZ-1-R7 | 製造中 | |
ADP5303ACBZ-2-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP5303-1
- ADP5303-2
- ADP5303-3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。