ADP5090

製造中

超低消費電力昇圧レギュレータ、MPPTと充電管理機能内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.56
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

最大電力点追尾機能(MTTP)を備えた昇圧レギュレータ
  • 超軽負荷で最高効率を得るヒステリシス・コントローラ
  • 超低静止電流:320 nA (CBP ≥ MINOP)
  • 超低静止電流:260 nA (CBP < MINOP)
  • 入力電圧動作範囲: 80mV ~ 3.3 V
  • チャージ・ポンプにより380 mV(typ)からコールド・スタート
  • MPPTのためのオープン回路電圧(OCV)検出
  • PV 又は TEGのエネルギ源向けのプログラマブルMPPT比
  • MINOPピンのプログラマブル・シャットダウン・ポイント
エネルギ・ストレージの管理
  • 充電をサポートし、過充電、過放電を防ぐプログラマブル電圧監視 (2.2 V ~ 5.2 V)
  • BACK_UPピンに接続するオプションのバックアップ用1次電池のための電力経路管理
RF送信が容易
  • マイクロプロセッサ(MCU)通信を介した昇圧レギュレータの一時的シャットダウン
ADP5090
超低消費電力昇圧レギュレータ、MPPTと充電管理機能内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADP5090-2

ADP5090-2評価用ボード

機能と利点

  • プラグ&プレイのエナジー・ハーベスティング・プラットフォーム
  • アナログ・デバイセズのワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)プラットフォームに対応
  • ソーラー・パネル・ハーベスタを含む
  • RoHS準拠

製品詳細

ADP5090デモンストレーション・プラットフォームは、エナジー・ハーベスティング用のプラグ&プレイ評価用ボード(ADP5090-2-EVALZ)です。このデモンストレーション・プラットフォームには、太陽光発電(PV)パネルと必要なパワー・マネージメントのすべてが含まれており、デバイスをエナジー・ハーベスティングによる電源で駆動できるようにします。Alta DevicesのPVセル(またはIXYS CorporationのPVセル)と、ADP5090エナジー・ハーベスティング・パワー・マネージメントICをベースにしています。

ADP5090デモンストレーション・プラットフォームは、光エネルギーを電気エネルギーに変換します。PVパネルは光を0.8Vの電気エネルギーに変換します。ADP5090は入力電圧を0.8Vから3.5Vに増幅し、そのエネルギーをスーパーキャパシタに保存します。

また、スーパーキャパシタに保存された3.5Vよりも低い電圧レールで負荷に給電する低ドロップアウト(LDO)レギュレータを内蔵しています。Alta DevicesのPVセルは、ガリウムヒ素ベースの集光型セルです。このPVセルは、明るさレベルが通常200~1000ルクスの屋内環境用に最適化されています。

ADP5090 は超低消費電力、同期型のDC/DC昇圧レギュレータです。ADP5090は0.38V~3.3Vの入力電圧で動作でき、内蔵の電源スイッチ、同期整流器、バッテリ管理を備え、高効率のソリューションを提供します。このデモ・プラットフォームで、デバイスを簡単に評価することができます。

ADP5090デバイスの詳細については、ADP5090のデータシートを参照してください。ADP5090-2-EVALZ評価用ボードを使用する際は、データシートを参照する必要があります。

このデモ・プラットフォーム・システムはアナログ・デバイセズのWSNデモ・プラットフォームに直接、接続することもできます。

このユーザー・ガイドは、ADP5090-2-EVALZ評価用ボードをセットアップして、負荷への給電に使用する方法を説明します。

eval board
EVAL-ADP5090

ADP5090 Evaluation Board

製品詳細

The ADP5090 is an ultralow, power synchronous, dc-to-dc boost regulator in a compact 3 mm × 3 mm LFCSP_WQ package. The ADP5090 runs from input voltages of 0.38 V to 3.3 V and requires minimal external components to provide a high efficiency solution with integrated power switch, synchronous rectifier, and battery management.

The ADP5090 evaluation board provides an easy way to evaluate the device. This user guide describes how to quickly set up the board and deliver up to 3.5 V maximum voltage to the SYS output using an external resistor divide. The internal switches turn on as long as the storage element voltage at BAT pin is above the externally programmed SETSD of 2.4 V. The PGOOD indicator toggles high when SYS ramps up to 3 V.

eval board
EVAL-WSN

IoTソリューション向けワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)開発キット

機能と利点

ワイヤレス・センサー・ネットワーク開発キット – バンチ・バージョンに含まれるもの:
  • 以下のコンポーネントが搭載された2枚のマルチセンサー・ノード・ボード
    • ADuCRF101内蔵TRx + ARM Cortex M3 MCU
    • ADT75温度センサー
    • ADXL362超低消費電力、3軸加速度センサー
    • 湿度および温度センサー(Sensirion SHT21)
    • フォトダイオード + 周辺光センサー(Avago APDS-9005)
    • パッシブ赤外線センサー(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160パワー・マネージメント・デバイス
    • 他のセンサー用の汎用入力コネクタ(アナログとデジタル両方をサポート)
    • CR2032コイン型電池
    • フォーム・ファクタ:60mm x 33mm(2.4インチ x 1.3インチ)
  • ゲートウェイ・ノード1基
    • ADuCRF101内蔵TRx + ARM Cortex M3 MCU開発システム
  • 開発およびデバッグ用の1つのエミュレータ・プラットフォーム

ワイヤレス・センサー・ネットワーク開発キット – クラスタ・バージョンに含まれるもの:
  • 以下のコンポーネントが搭載された3枚のマルチセンサー・ノード・ボード
    • ADF7024 Sub-GHz ISMバンド・トランシーバー
    • 16ビットMCU(RL78-G13)
    • ADT75温度センサー
    • ADXL362超低消費電力、3軸加速度センサー
    • 湿度および温度センサー(Sensirion SHT21)
    • フォトダイオード + 周辺光センサー(Avago APDS-9005)
    • パッシブ赤外線センサー(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160パワー・マネージメント・デバイス
    • 他のセンサー用の汎用入力コネクタ(アナログとデジタル両方をサポート)
    • CR2032コイン型電池
    • フォーム・ファクタ:60mm x 33mm(2.4インチ x 1.3インチ)
  • 開発およびデバッグ用の1つのエミュレータ・プラットフォーム

製品詳細

このワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)デモ・プラットフォームは、WSNのすべての側面を評価するための柔軟なモジュラ型システムです。すぐに利用できるデモンストレーション・システムとしても、開発プラットフォームとしても使用できます。この製品には、プラグ・アンド・プレイ式のWSNを実装するために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアが搭載されています。 ハードウェアには、ベース・ステーション・ノードと、様々なセンサーをサポートする複数のセンサー・ノードが含まれます。システムは柔軟で、センサーを任意のセンサー・ノードにあらゆる組み合わせで接続できます。WSN開発キットのすぐに利用できるユーティリティを使用すれば、3枚のマルチセンサー・ノード・ボード、ゲートウェイ・コネクタ、エミュレータ・プラットフォーム、およびフル機能のソフトウェア・パッケージを組み合わせることで、お客様の設計をコンセプト実証の段階から製品リリースへ移行するのに必要な時間と手間が大幅に減ります。

EVAL-ADP5090-2
ADP5090-2評価用ボード
EVAL-ADP5090
ADP5090 Evaluation Board
EVAL-WSN
IoTソリューション向けワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)開発キット

リファレンス・デザイン

Low Power Data Acquisition System
CN0372 Circuits from the Lab®

エナジーハーベスト回路とアラート機能を備えた、超低消費電力の 汎用マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 超低消費電力データ・アクイジション・システム
  • 4チャンネル, 12ビット レゾリューション
  • エナジーハーベスト電力回路
CN0372
エナジーハーベスト回路とアラート機能を備えた、超低消費電力の 汎用マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品