ADP5080

製造中

PMU(パワー・マネージメント・ユニット)、小型、15V、6チャンネルDC/DC、2チャンネルLDO、マルチ・セル・リチウム・イオン・バッテリ向け

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.13
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4.0 V~15V
  • 高効率なアーキテクチャ
  • 最大2MHzのスイッチング周波数
  • 6つの同期型整流DC/DCコンバータ:
    チャンネル1 - 3Aバックレギュレータ
    チャンネル2 - 1.15Aバックレギュレータ
    チャンネル3 - 1.5Aバックレギュレータ
    チャンネル4 - 0.8Aバックレギュレータ
    チャンネル5 - 2Aバックレギュレータ
  • 2つの低静止時電流、連続動作のLDOレギュレータ:
    LDO1 - 400mAレギュレータ
    LDO2 - 300mAレギュレータ
  • 制御回路:
    内部スイッチング・ドライバ電源用のチャージポンプ
    I2Cによるプログラマブルな出力レベルとパワー・シーケンシング
  • パッケージ:72ボール(4.5 mm×4.0 mm×0.6mm)、0.5 mmピッチWLCSPパッケージ
ADP5080
PMU(パワー・マネージメント・ユニット)、小型、15V、6チャンネルDC/DC、2チャンネルLDO、マルチ・セル・リチウム・イオン・バッテリ向け
ADP5080 Functional Block Diagram ADP5080 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADP5080

ADP5080 Evaluation Board

製品詳細

The ADP5080 evaluation board is a complete, 6-channel + 2 LDO, dc-to-dc converter design based on the ADP5080. The ADP5080 includes 5 synchronous buck converters and 1 synchronous buck-boost converter at up to 3A per channel. Voltages, startup sequence, and protection functions are all programmable through the I2C interface with the ADP5080 evaluation board GUI.

EVAL-ADP5080
ADP5080 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品