ADP5075

新規設計に推奨

DC/DC反転レギュレータ、800 mA

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:
    2.85 V ~ 15 V
  • 最低VIN −39 Vまでの調整可能な負出力
  • 800 mAのメインスイッチを内蔵
  • スイッチング周波数は
    1.2 MHz/2.4 MHzで、オプションで1.0 MHz ~ 2.6 MHzの外部周波数に同期
  • 抵抗で設定可能なソフト・スタート・タイマ
  • システムノイズを低減するためのスルーレート制御
  • 正確なイネーブル制御
  • UVLO、OCP、OVP、TSDの保護回路
  • 1.61 mm×2.18 mmの12ボールWLCSP
  • ジャンクション温度:
    −40°C ~ +125°C
  • ADIsimPower™ 設計ツールによってサポートされています。

ADP5075
DC/DC反転レギュレータ、800 mA
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
  • ADP5075

SIMPLISモデル 1

ADP5073/ADP5074/ADP5075 Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADP5075

ADP5075 Evaluation Board

機能と利点

  • Input voltage range: 3 V to 5.5 V
  • Output voltage: −5 V
  • Output current: 190 mA
  • Demonstrated compact 6 mm × 5 mm layout

製品詳細

The ADP5075CB-EVALZ evaluation board demonstrates the functionality of the ADP5075 dc-to-dc converter.

The board can be used to evaluate simple device measurements, such as line regulation, load regulation, and efficiency. Device features, such as selectable operating frequency, soft start, and slew rate control can also be evaluated. The evaluation board accepts input voltages within the tolerance of standard 3.3 V to 5 V dc levels.

For more details about the dc-to-dc converter, refer to the ADP5075 data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when using the evaluation board.

EVAL-ADP5075
ADP5075 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品