ADMV8505
ADMV8505
新規設計に推奨225MHz~520MHzの範囲でデジタル調整可能なバンドパス・フィルタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$44.13
Viewing:
製品の詳細
- デジタル調整可能な1オクターブのバンドパス調整
- 3dB帯域幅:9% ± 2%
- 除去(20dB):fCENTERから19%離れた範囲
- ディスクリート・フィルタ・バンクに代わるシングル・チップ・ソリューション
- 10mm × 10mmの小型LGAパッケージ
ADMV85051は、動作周波数をデジタル的に選択できるRFバンドパス・フィルタです。フィルタの中心周波数(fCENTER)は、225MHz~520MHzの範囲で、特許取得済みのキャリブレーション技術を採用した8ビット値(256個の状態)により調整できます。
3dB帯域幅は9%(代表値)で、調整可能範囲は±2%です。通常、挿入損失は4.5dBで、20dB除去はfCENTERから19%離れた範囲であるため、システムの干渉を最小限に抑えるのに理想的です。
ADMV8505チューナブル・フィルタは、大きなスイッチド・フィルタ・バンクやディスクリート・コンポーネント・ベースのチューナブル・フィルタに代わる小型のフィルタとして使用することが可能です。高度な通信アプリケーションにおいて動的調整が可能なソリューションを提供します。
アプリケーション
- ランド・モバイル無線
- 試験装置および計測装置
- 防衛用レーダー、電子戦、電子対抗手段
- 衛星通信
- 産業用および医療用機器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADMV8505ACCZ | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | ||
ADMV8505ACCZ-R7 | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。