ADMV4540

新規設計に推奨

フラクショナルN PLLおよびVCOを内蔵するKバンド直交復調器

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$48.67
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低位相ノイズのVCOを備えたフラクショナルNシンセサイザ
  • Kバンド直交復調器
  • 4線式SPIを介してプログラム可能
  • RF動作周波数範囲:17GHz~22GHz
  • LO内部周波数範囲:17GHz~21.5GHz
  • 両側波帯ノイズ指数:5dB(最大変換ゲイン時)
  • 出力積分位相ノイズ1kHz~10MHz:<1°
  • 最大変換ゲイン>50dB
  • 変換ゲイン制御範囲>50dB
  • IM3 −54dBc(コンポジット入力レベル−30dBm、ΔfRF = 1MHzの場合)
  • 3ベースバンド、SPI選択可能LPFのコーナ周波数:ベースバンド・パスごとに125MHz、250MHz、500MHz
ADMV4540
フラクショナルN PLLおよびVCOを内蔵するKバンド直交復調器
ADMV4540 Functional Block Diagram ADMV4540 Pin Configuration
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
LO内蔵IQ変調器 1
ADMV4530 新規設計に推奨 フラクショナルN PLLおよびVCOを内蔵するデュアルモードKaバンド・アップコンバータ
マイクロ波とミリ波のTx/Rx 1
ADMV4420 新規設計に推奨 フラクショナル N PLL および VCO を内蔵する K バンド・ダウンコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMV4540

フラクショナルN PLLおよびVCOを内蔵するKバンド直交復調器ADMV4540の性能評価

機能と利点

  • ADMV4540用のフル機能評価用ボード
  • 5V動作
  • SPI制御用ACEソフトウェア・インターフェース

製品詳細

ADMV4540-EVALZ評価用ボードには、5V動作用の低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)のレギュレータを備えたADMV4540が組み込まれています。デジタル・ロジックは、ADMV4540-EVALZと接続するSDP-Sマイクロコントローラを介して、ACEソフトウェアを使用して制御できます。ADMV4540-EVALZには、2つのRF入力(RF_INx)のいずれかを使用できます。ベースバンド・ゲインは、VCTRL入力(VCTRL_BBVVAx)を使用して制御できます。ADMV4540の4つの出力(QOUTP、QOUTN、IOUTN、IOUTP)はACカップリングされており、差動信号を結合するには各チャンネルにバランが必要です。

ADMV4540の詳細については、ADMV4540のデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は必ず、ADMV4540-EVALZ評価用ボードのユーザ・ガイドと併せてこのデータシートを参照してください。

EVAL-ADMV4540
フラクショナルN PLLおよびVCOを内蔵するKバンド直交復調器ADMV4540の性能評価
ADMV4540 Evaluation Board - Angle View ADMV4540 Evaluation Board - Top View ADMV4540 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品