ADMV1550

新規設計に推奨

15GHz~65GHz、GaAs、MMIC、ダブル・バランスド・ミキサー

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$95.14
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 変換損失(アップコンバータ):15GHz~50GHzで8dB(代表値)
  • 入力IP3(ダウンコンバータ):15GHz~50GHzで20dBm(代表値)
  • 入力IP2(ダウンコンバータ):15GHz~50GHzで40dBm(代表値)
  • 入力P1dB(アップコンバータ):11dBm(代表値)
  • LO/RFアイソレーション:35dB(代表値)
  • LO/IFアイソレーション:35dB(代表値)
  • RF/IFアイソレーション:15GHz~50GHzで45dB(代表値)
  • 18端子、RoHS準拠、4mm × 4mm、LGAパッケージ
ADMV1550
15GHz~65GHz、GaAs、MMIC、ダブル・バランスド・ミキサー
ADMV1550 - Functional Block Diagram ADMV1550 - Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADMV1550

ADMV1550(GaAs MMICダブル・バランスド・ミキサー)の性能評価

製品詳細

このアプリケーションに使用する回路基板には、RF回路設計手法を用いる必要があります。信号線のインピーダンスを50Ωにし、パッケージのグラウンド・リードと露出パッドは、図122と同様にグラウンド・プレーンに直接接続する必要があります。十分な数のビア・ホールを用いて、グラウンド・プレーンの上面と底面を接続してください。この回路評価ボードはリクエストに応じてアナログ・デバイセズから提供されます。

EVAL-ADMV1550
ADMV1550(GaAs MMICダブル・バランスド・ミキサー)の性能評価
ADMV1550 Evaluation Board - Angle ADMV1550 Evaluation Board - Top ADMV1550 Evaluation Board - Bottom

最新のディスカッション

最近表示した製品