ADL8121
新規設計に推奨GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、0.025GHz~12GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$56.92
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズ指数:0.025GHz~10GHzで2.5dB(代表値)
- 単一の正電源(自己バイアス)
- 高ゲイン:0.025GHz~10GHzで16.5dB(代表値)
- 高OIP3:0.025GHz~10GHzで36dBm(代表値)
- RoHS準拠、2mm × 2mm、6ピンLFCSP
ADL8121は、ガリウム・ヒ素(GaAs)擬似格子整合型高電子移動度トランジスタ(pHEMT)モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)低ノイズ広帯域アンプで、動作範囲は0.025GHz~12GHzです。
ADL8121は、0.025GHz~10GHzの周波数範囲で16.5dBのゲイン、2.5dBのノイズ指数、36dBmの出力3次インターセプト(OIP3)(それぞれ代表値)を実現し、単一5V電源電圧から必要とする電流はわずか95mAです。この低ノイズ・アンプ(LNA)は、標準の飽和出力電力(PSAT)が0.025GHz~10GHzの範囲で21.5dBmなので、アナログ・デバイセズの多くのバランスド・ミキサー、同相/直交(I/Q)ミキサーやイメージ除去ミキサー用の局部発振器(LO)ドライバとして機能することができます。
内部で50Ωに整合した入出力も備えているため、表面実装技術(SMT)ベースの用途に最適です。このデバイスは、RoHS準拠の2mm×2mm、6ピンLFCSPパッケージに収められています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL8121ACPZN | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
ADL8121ACPZN-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 28, 2023 - 23_0146 Process Revision for Select Low Noise Amplifier Products |
||
ADL8121ACPZN | 製造中 | |
ADL8121ACPZN-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。