Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADL8111
新規設計に推奨10MHz~8000MHzバイパス・アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$52.44
製品の詳細
- 小信号ゲイン:10MHz~500MHzで12.5dB(代表値)
- 10MHz~8000MHzの広帯域動作
- OIP3:10MHz~500MHzで34dBm(代表値)
- 内部アンプ状態(出力P1dB):5000MHz~8000MHzで17dBm(代表値)
- ノイズ指数:10MHz~500MHzで2.8dB(代表値)
- 10MHz~500MHzで内部バイパス・スイッチの状態に対して2dB(代表値)の低挿入損失
- −40°C~+85°Cの広い動作温度範囲
- RoHS準拠、6mm × 6mm、28端子LGA
- ESD定格:±750V(クラス1B)
ADL8111は、10MHz~8000MHzの広帯域動作を可能にする無反射バイパス・スイッチを備えた低ノイズ・アンプ(LNA)です。ADL8111は、2.8dBの低ノイズ指数と34dBmの高出力3次インターセプト(OIP3)を同時に可能にして、高ダイナミック・レンジを実現します。ADL8111は、周波数、温度、電源、デバイスに関係なく、安定した12.5dBのゲインを実現します。
アンプと2つの単極四投(SP4T)無反射スイッチを内蔵しているため、ゲインおよび直線性の複数の値を利用できます。更にスイッチの追加によって入力インターセプトの性能が向上し、高信号レベル・アプリケーションでの歪みを防ぐことができます。
ADL8111は、静電気放電(ESD)定格が±750V(クラス1B)と高く、−40°C~+85°Cの広範な温度での動作に対して仕様規定されています。ADL8111は、6mm × 6mm、28端子のランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 防衛
- 試験用計測器
- 通信
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL8111ACCZN | 28 ld LGA (6mm x 6mm w/4 EP) | ||
ADL8111ACCZN-R7 | 28 ld LGA (6mm x 6mm w/4 EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 28, 2023 - 23_0146 Process Revision for Select Low Noise Amplifier Products |
||
ADL8111ACCZN | 製造中 | |
ADL8111ACCZN-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く