ADL8108
新規設計に推奨温度センサーおよびイネーブル/ディスエーブル機能を内蔵した1GHz~8GHz、低ノイズ・アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$44.64
製品の詳細
- 正側(供給)単電源:5V、IDQ 90mA(公称)
- RBIASドレイン電流調整端子
- 温度センサー内蔵
- イネーブル/ディスエーブル機能内蔵
- ゲイン:3GHz~4.5GHzで20dB(代表値)
- OIP3:1GHz~4.5GHzで35.5dBm(代表値)
- ノイズ指数:3GHz~6GHzで1dB(代表値)
- 広い動作温度範囲:-55°C~+125°C
- RoHS準拠、3mm × 3mm、16ピン、LFCSPパッケージ
ADL8108は、1GHz~8GHzの高集積、低ノイズ・アンプ(LNA)です。オンチップの機能には、入出力ACカップリング・コンデンサ、内蔵バイアス・インダクタ、内蔵温度センサー、イネーブル/ディスエーブル・ピン(VPD)があります。
ゲイン、1dB圧縮の出力電力(OP1dB)、3次インターセプト・ポイント(OIP3)、2次インターセプト・ポイント(OIP2)、およびノイズ指数の代表値は、3GHz~4.5GHzでそれぞれ20dB、22dBm、35.5dBm、42dBm、1dBです。調整可能な公称動作電流(IDQ)は、5V電源電圧(VDD)で90mAです。3Vでの動作もサポートされています。
ADL8108は、擬似格子整合高電子移動度トランジスタ(pHEMT)プロセスで製造されます。このデバイスは、RoHS準拠の3mm x 3mm、16ピンLFCSPパッケージに収められており、広い温度範囲(-55°C~+125°C)での動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- 電気通信
- 試験用計測器
- 防衛
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL8108ACPZN | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADL8108ACPZN-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
adl8108に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める