ADL8101

新規設計に推奨

10kHz~22GHz、超広帯域、低ノイズ・アンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広帯域動作:10kHz~22GHz
  • 単一正電源(自己バイアス)の代表値:5V、90mA
  • RBIASドレイン電流調整ピン
  • ゲイン:10kHz~16GHzで14dB(代表値)
  • ノイズ指数:10kHz~16GHzで3.5dB(代表値)
  • 広い動作温度範囲:−55°C~+125°C
  • RoHS準拠、2mm × 2mm、8ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ[LFCSP]
ADL8101
10kHz~22GHz、超広帯域、低ノイズ・アンプ
ADL8101 Functional Block Diagram ADL8101 Pin Configuration
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
Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADL8101

ADL8101(10kHz~22GHz、超広帯域、低ノイズ・アンプ)の性能評価

機能と利点

  • 4層、Isola 370HR評価用ボード
  • エンド起動、2.9mm RFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス(コネクタ実装解除済み)

製品詳細

ADL8101-EVALZおよびADL8101-EVAL1Zは、厚さ0.254mm(10mil)のIsola 370HR銅被覆で製造され、公称厚さ1.58mm(62mil)の4層プリント回路基板(PCB)です。ADL8101-EVALZは、10MHz~22GHzの動作をサポートするように設計されています。ADL8101-EVAL1Zは、周波数動作を10kHzまで拡張し、最大22GHzで動作するように設計されています。ADL8101-EVALZおよびADL8101-EVAL1ZのRFINポートとRFOUTポートには、2.9mmメス同軸コネクタが装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを示します。ADL8101-EVALZおよびADL8101-EVAL1Z には、−55°C~+125°Cの動作温度範囲全体での使用に適したコンポーネントが搭載されています。

ボード・パターン損失を補正するため、J1コネクタとJ2コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J1およびJ2にRFコネクタを差し込む必要があります。ADL8101-EVALZとADL8101-EVAL1Zの両方のスルー・キャリブレーション・パスのパフォーマンスについては、図11と表1を参照してください。

ADL8101-EVALZおよびADL8101-EVAL1Zのグラウンドとドレイン電圧には、表面実装技術(SMT)テスト・ポイント・コネクタ、GND、およびVDDを介してアクセスします。RBIASピンに簡単にアクセスできるように、VBIASの補助テスト・ポイントが含まれています(テスト・ポイントの位置については、図12と図14を参照してください)。

ADL8101-EVALZおよびADL8101-EVAL1ZのRFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグラウンド・プレーンを複数のビアで接続しています。

ADL8101-EVALZおよびADL8101-EVAL1Zの電源デカップリング・コンデンサは、このデバイスの特性評価と検証に使用される構成を表しています。

ADL8101の詳細については、ADL8101のデータシートを参照してください。ADL8101-EVALZおよびADL8101-EVAL1Zを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADL8101のデータシートも参照してください。

EVAL-ADL8101
ADL8101(10kHz~22GHz、超広帯域、低ノイズ・アンプ)の性能評価
EVAL-ADL8101 Angle evaluation board EVAL-ADL8101 Top evaluation board EVAL-ADL8101 Bottom evaluation board

最新のディスカッション

adl8101に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品