ADL5725
新規設計に推奨低ノイズ・アンプ、17.7 GHz ~ 19.7 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 周波数範囲: 17.7 GHz ~ 19.7 GHz
- ゲイン: >25.1 dB(typ)
- 低ノイズ入力
- ノイズ指数: 2.4 dB(typ)
- 高リニアリティ入力
- 入力 3 次インターセプト(IIP3): >-1.5 dBm typ
- 入力 1 dB 圧縮ポイント(P1dB): -11.5 dBm typ @19.7 GHz
- 50 Ω に整合したシングル・エンド入力
- 100 Ω に整合した差動出力
- 2.00 mm × 2.00 mm、8 ピン LFCSP(マイクロ波用パッケージ)
ADL5725 はマイクロ波無線リンク・レシーバ設計を目標とした狭帯域、高性能の低ノイズアンプです。モノリシック・シリコン・ゲルマニウム(SiGe)デザインは 17.7 GHz ~ 19.7 GHz 範囲のマイクロ波無線リンク帯域に最適化されています。独特な設計により入力はシングル・エンドの 50 Ω 入力インピーダンスで、出力は 100 Ω 平衡差動出力になっているので、アナログ・デバイセズの差動ダウン・コンバータや無線周波数(RF)サンプリング A/D コンバータ(ADC)を駆動するのに最適です。この低ノイズアンプ により過去には高価な 3-5(III-V)複合プロセス技術が必要とされたノイズ指数性能が得られます。
狭帯域 LNA の ADL5721と ADL5723 ~ ADL5726 ファミリーはそれぞれ小型、熱強化型、2.00 mm × 2 mm LFCSP パッケージに収納されています。ADL5721 と ADL5723 ~ ADL5726ファミリーは −40°C ~ +85°C の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ポイント to ポイント・マイクロ波無線
- 計測器
- 衛星通信(SATCOM)
- フェーズド・アレイ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5725ACPZN-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADL5725ACPZN-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く