Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADF41513

新規設計に推奨

26.5 GHz、インテジャーN/フラクショナルN、PLLシンセサイザ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$38.03
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1 GHz ~ 26.5 GHz 帯域幅
  • 超低ノイズ PLL
  • インテジャー N:−235 dBc/Hz、フラクショナルN:−231 dBc/Hz
  • 高い最大 PFD 周波数
  • インテジャー N:250 MHz、フラクショナルN:125 MHz
  • 25 ビット固定 / 49 ビット可変フラクショナル・モジュール
  • シングルエンドのリファレンス入力
  • 3.3 V 電源、3.3 V チャージ・ポンプ
  • 統合化された 1.8 V ロジック能力
  • 位相再同期
  • プログラマブル・チャージ・ポンプ電流:16× レンジ
  • デジタル・ロック検出
  • 3線シリアル・インターフェース (レジスタ・リードバック・オプション付き)
  • ハードウェアとソフトウェアのパワーダウン・モード
  • 動作範囲:−40°C~+105°C
ADF41513
26.5 GHz、インテジャーN/フラクショナルN、PLLシンセサイザ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADF41513

ADF41513 評価用ボード

機能と利点

  • EV-ADF41513SD1Z
    • ADF41513 周波数シンセサイザ、100 MHz 水晶発振器、ループフィルタ、USB インターフェース、および電圧レギュレータ
  • EV-ADF41513SD2Z
    • EV-ADF41513SD1Z の全機能 (HMC733 10 GHz ~ 20 GHz VCO 付き)
  • Windows ベースのソフトウェアを使用するため、PC からのシンセサイザ機能の制御が可能
  • 6 V および 25 V の外部電源

製品詳細

EV-ADF41513SD1Z と EV-AD41513SD2Z は、ADF41513 のすべての機能を評価するために使用することができる評価用ボードです。EV-ADF41513SD1Z は外付けの電圧制御発振器(VCO)が必要です。EV-ADF41513SD2Z は内蔵の10 GHz ~ 20 GHz HMC733 VCO を含んでいます。

EV-ADF41513SD1Z は、チャージ・ポンプ出力 (VTUNE) をVCO の同調入力に接続し、またフェーズ・ロック・ループ (PLL) 無線周波数 (RF) 入力 (RFIN) を VCO 出力に接続するためのサブミニチュア・バージョンA (SMA) コネクタを有しています。

両種類の評価用ボードには、ADF41513 周波数シンセサイザ、100 MHz リファレンス(水晶発振器 (XO))、ループ・フィルタ、ユニバーサル・シリアル・バス (USB) インターフェース、低ノイズ電圧レギュレータ、ボードを PC USB ポートに接続するための USB ケーブルが含まれます。

シンセサイザを簡単にプログラミングするには、www.analog.com/ADF41513 の ADF41513 製品ページからWindows® ベースのソフトウェアをダウンロードしてください。ファイル転送プログラム (FTP) のユーザー名とパスワードは、評価用ボードの箱のふたの内側のラベルに印刷されています。

評価用ボードには SDP-S(図 4)が必要ですが、これはキットに付属していません。SDP-S によって、USB インターフェースを通して ADF41513 デバイスのソフトウェアのプログラミングができます。評価用ボードを使って仕事をする際は、このユーザー・ガイドと併せて ADF41513 データシートを参照してください。

EVAL-ADF41513
ADF41513 評価用ボード

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0568 Block Diagram
CN0568 Circuits from the Lab®

高速スイッチング、高性能 PLL およびクワッドバンド VCO 周波数シンセサイザ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 動作周波数:8GHz~26GHz
  • クワッドバンドVCOにより広帯域で低位相ノイズを実現
  • 使いやすいオンボード・リファレンス・クロック
  • Arduinoフォーム・ファクタ互換

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-02 02:36
    Ultra-Fast Switching, High Performance PLL Frequency Synthesizer
CN0568
高速スイッチング、高性能 PLL およびクワッドバンド VCO 周波数シンセサイザ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品