ADES1756
新規設計に推奨14チャンネル、高電圧データ・アクイジション・システム
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.89
製品の詳細
- 動作電圧:65V
- 超低消費電力での動作
- シャットダウン・モード:2μA
- 冗長ADCとコンパレータ(COMP)によるデータ収集
- セルおよび母線の電圧を同時に取得
- 14のセル電圧計測チャンネル
- 2.2mV/5mV/10mV精度(-40℃~+105℃)
- 1.8mV精度(+5℃~+65℃)
- 14のセルバランシング・スイッチ
- ソフトウェアでプログラム可能なバランシング電流:>300mA
- 個々のセル・タイマーを使用したバランシングの自動化
- セル電圧によるバランシングの自動化
- 緊急放電モード
- 温度、電圧、GPIO用の設定可能な6つの補助入力
- ダイ温度計測を内蔵
- 自動過熱保護
- 外付け保護機能によらないホット・プラグ耐性
- 個別に設定可能なセーフティ・アラート
- 過電圧、低温フォルト
- 低電圧、過熱フォルト
- 1セル・ミスマッチ・アラート
- UART、デュアルUARTインターフェース
- バッテリ管理UARTプロトコル
- 最大32台のデバイスをデイジーチェーン接続可能
- ガルバニック絶縁を高めるインダクティブな手法
- 最大2Mbpsのボー・レート(自動検出)
- デバイスあたりの伝搬遅延:1.5μs
- パケットエラー・チェック(PEC)
- I2Cコントローラ
- 設定可能なハードウェアアラート・インターフェース
- 32ビットの固有デバイスID
ADES1754/ADES1755/ADES1756は、高電圧および低電圧のバッテリ・モジュールを管理するためのフレキシブルなデータ・アクイジション・システムです。このシステムは、完全に冗長化された測定エンジンを使用して、14個のセル電圧、そして6個の温度/システム電圧測定の組み合わせを162μsで計測することや、ADC測定エンジンのみですべての入力を99μsで実行することができます。300mA以上で動作するように定格評価された14個の内部バランシング・スイッチは、セル・バランシング電流に対応し、広範な内蔵診断機能をサポートします。最大32台のデバイスをデイジーチェーンで接続して、448個のセルを管理し、192個の温度を監視できます。
-2.5V~+5Vのセル電圧と母線電圧が、65Vのコモンモード電圧範囲内で差動的に計測され、一般的な精度は100μVです。オーバーサンプリングが有効な場合、1チャンネルあたり最大128の測定値を内部的に14ビットの分解能で平均化し、デジタル後処理IIRフィルタリングと組み合わせることでノイズ耐性を向上させることができます。
このシステムは自己のダイ温度を計測し、熱過負荷が発生した場合は自動的にシャットダウンします。アナログ・デバイセズのバッテリ管理UARTプロトコルを使用して堅牢な通信を実現すると共に、外部デバイスの制御用にI2Cコントローラ・インターフェースをサポートします。内部診断と迅速なアラート通信に限定された機能セットを、組み込みの通信インターフェースとハードウェアアラート・インターフェースを通じてサポートするように最適化されています。
アプリケーション
- 住宅用蓄電池システム
- 高電圧バッテリ・スタック
- バッテリバックアップ・システム(UPS)
- スーパーキャパシタ・システム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADES1756GCB/V+ | 64-LQFP-10X10X1.4 | ||
ADES1756GCB/V+T | 64-LQFP-10X10X1.4 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
ADES1756に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める