ADES1754

新規設計に推奨

14チャンネル、高電圧データ・アクイジション・システム

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 動作電圧:65V
  • 超低消費電力での動作
    • シャットダウン・モード:2μA
  • 冗長ADCとコンパレータ(COMP)によるデータ収集
  • セルおよび母線の電圧を同時に取得
  • 14のセル電圧計測チャンネル
    • 2.2mV/5mV/10mV精度(-40℃~+105℃)
    • 1.8mV精度(+5℃~+65℃)
  • 14のセルバランシング・スイッチ
    • ソフトウェアでプログラム可能なバランシング電流:>300mA
    • 個々のセル・タイマーを使用したバランシングの自動化
    • セル電圧によるバランシングの自動化
    • 緊急放電モード
  • 温度、電圧、GPIO用の設定可能な6つの補助入力
  • ダイ温度計測を内蔵
  • 自動過熱保護
  • 外付け保護機能によらないホット・プラグ耐性
  • 個別に設定可能なセーフティ・アラート
    • 過電圧、低温フォルト
    • 低電圧、過熱フォルト
    • 1セル・ミスマッチ・アラート
  • UART、デュアルUARTインターフェース
  • バッテリ管理UARTプロトコル
    • 最大32台のデバイスをデイジーチェーン接続可能
    • ガルバニック絶縁を高めるインダクティブな手法
    • 最大2Mbpsのボー・レート(自動検出)
    • デバイスあたりの伝搬遅延:1.5μs
    • パケットエラー・チェック(PEC)
  • I2Cコントローラ
  • 設定可能なハードウェアアラート・インターフェース
  • 32ビットの固有デバイスID
ADES1754
14チャンネル、高電圧データ・アクイジション・システム
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
ADES1756 新規設計に推奨 14チャンネル、高電圧データ・アクイジション・システム
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADES1754

ADES1754/ADES1755/ADES1756(14チャンネル・バッテリ・スタック・モニタリング・システム)用評価用ボード

機能と利点

  • ADES1754の特長と機能を評価するための便利なプラットフォームを提供
  • 機能評価を目的とした多用途なGUIインターフェース
  • プラグアンドプレイ・アーキテクチャによる迅速なシステム・プロトタイピング
  • 高精度の計測評価を行うためのフォース・ピン・ヘッダーとセンス・ピン・ヘッダー
  • バッテリ・エミュレーションのための内蔵抵抗スタック
  • 実証済みPCBレイアウト完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

ADES1754評価用キット(EVキット)は、ADES1754/ADES1755/ADES1756(14チャンネルの高電圧、スマート・センサー、データ・アクイジション・インターフェースIC)の特長と機能を実証するために使用します。ADES1754 EVキットは、ホストPCとの通信を確立するためにMAX17851 EVキットと組み合わせます。通信が確立されると、ADES1754 EVキットの制御はホストPC上のEVキットGUIを通じて実行されます。このGUIは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、Windows 10に対応しており、最寄りのアナログ・デバイセズ代理店を介して入手できます。

この回路ボードの設計ファイルが提供されています。

EVAL-ADES1754
ADES1754/ADES1755/ADES1756(14チャンネル・バッテリ・スタック・モニタリング・システム)用評価用ボード

最新のディスカッション

ADES1754に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品