ADBMS2950B

新規設計に推奨

Battery Pack Monitor

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.24
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Battery pack current measurement
    • Buffered analog inputs
    • Continuous operation option
    • Lossless measurement for coulomb counting
    • 1 ms update rate
    • ±0.1% maximum gain error
    • ±1 µV maximum offset
    • Redundant implementation
  • Battery pack voltage measurement
    • Buffered analog inputs
    • Synchronous with current measurement
    • Differential and single-ended mode
    • Redundant implementation
  • 10 additional voltage measurement channels
    • Buffered analog inputs
    • On-demand operation
    • Differential and single-ended mode
    • Redundant implementation
  • Overcurrent detection
    • Triple redundancy with majority voting
    • PWM output options
  • Built-in isoSPI interface
    • 2 Mbps isolated serial communications
    • Capacitor or transformer coupled
    • Daisy-chaining option
    • 4-wire SPI option
  • General-purpose digital IO
    • Six general-purpose outputs (GPOs)
    • Dual threshold read-back of GPOs
    • Four GPIOs configurable as an I2C or SPI controller
  • 48-Lead side-solderable QFN package
ADBMS2950B
Battery Pack Monitor
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ESS1-SYS

Scalable BMS Kit for Cell and Pack Monitoring

機能と利点

  • Accurate voltage and current measurement
  • Highly scalable and ease of integration
  • Robust isoSPI capability implementable in daisy chain high count
  • Inclusive passive balancing with individual pulse-width modulation
  • Isolated power supply between microcontroller and battery monitoring devices
  • High voltage and current supply measurement
  • Fast overcurrent (OC) measurement
  • Redundancy measurement
  • Modular BMS Solution

製品詳細

The EVAL-ESS1-SYS Solution Kit contains all the necessary building blocks to create a complete BMS solution stack.

The accompanying PC-based graphical user interface provides an intuitive interface that allows the user to configure the BMS signal chain components and view cell and stack voltage and current measurement results.

The package includes one application processor (AD-APARD32690-SL), one dual isoSPI adapter (EVAL-ADBMS6822), two 16-cell battery monitors (EV-ADES1830CCSZ), two 16-cell battery emulators (DC2472A), and one battery pack monitor (EVAL-ADBMS2950-BASIC).

Upon purchase, the EVAL-ESS1-SYS kit comes with the following boards and accessories:

Boards

  • 2x EV-ADES1830CCSZ 16-Channel Battery Cell Monitor
  • 2x DC2472A Battery Cell Emulator with harness fitted
  • 1x EVAL-ADBMS2950-BASIC Battery Pack Monitor
  • 1x EVAL-ADBMS6822 Dual isoSPI Adapter
  • 1x AD-APARD32690-SL ARM Cortex M4 Controller Board
  • 1x AD-USB2.0T1L-EBZ
  • 1x MAX32625PICO Programming Adapter with 10-pin SWD cable

Cables and Other Accessories

  • 1x RJ45-to-RJ45
  • 2x DuraClik-to-RJ45 Twisted Pair Cables
  • 3x DuraClik isoSPI Twisted Pair Cables
  • 3x USB Type A to Micro-B Cable
  • 1x USB A to C-Type Cable
  • 1x T1L STP Cable

APPLICATIONS

  • IoT Battery Management
  • Industrial Machine Vision
  • Power Tools
  • Mobile Robotics Battery Management
  • Industrial Equipment Battery Monitoring
  • Adaptive Battery Type System Monitoring
  • Portable Energy Storage Systems

eval board
EVAL-ADBMS2950-BASIC

Evaluation Board for the ADBMS2950B Battery Pack Monitor

機能と利点

  • Fully-featured evaluation board for the ADBMS2950B
  • Bidirectional high-accuracy current measurement with on board shunt
  • Increased input-range overcurrent measurement and alert
    • Battery stack measurements
    • Battery stack voltage monitoring
    • Isolation measurement
    • Precharge monitoring
    • Fuse monitoring
    • Charger monitoring
    • Link voltage monitoring
  • Includes two isoSPI ports for daisy chain and reversible isoSPI support, and the isoSPI connections can be done through simple DuraClick™ connectors

製品詳細

The EVAL-ADBMS2950B evaluation board features the ADBMS2950B, a bidirectional current monitor, with 12 buffered high-impedance voltage sense inputs, linked through a 2-wire isolated serial interface (isoSPI). The demo circuit also features reversible isoSPI, which enables a redundant communication path.

The EVAL-ADBMS2950B can communicate to a PC over isoSPI by attaching a EVAL-ADBMS6822 dual-controller isoSPI add-on board to the expansion headers of a EVAL-SDP-CK1Z, and then connecting the EVAL-SDP-CK1Z to a host PC through USB.

The EVAL-ADBMS2950B evaluation board can be operated on the same isoSPI daisy chain with other ADBMS2950B, and ADBMS6830B devices.

Full specifications on the ADBMS2950B are available in the ADBMS2950B data sheet available from Analog Devices, Inc., and must be consulted with this user guide when using the EVALADBMS2950B evaluation board.

Design files for this circuit board are available on the product webpage.

Applications

  • Mobile robot systems
  • E-scooter/E-bikes/Light electric vehicle
  • Power tools
  • Portable-energy storage system
  • Backup-battery system monitoring
  • Grid energy storage

eval board
AD-CELLPACKBM-SL

Cell and Pack Monitoring Kit for Broad Market Applications

機能と利点

  • Accurate voltage and current measurement
  • Highly scalable and ease of integration
  • Robust isoSPI capability implementable in daisy chain high count
  • Inclusive passive balancing with individual pulse-width modulation
  • Isolated power supply between microcontroller and battery monitoring devices
  • High voltage and current supply measurement
  • Fast overcurrent (OC) measurement
  • Redundancy measurement
  • Modular BMS Solution
  • Ready to use Broadmarket BMS GUI for Evaluation

製品詳細

The AD-CELLPACKBM-SL is a complete BMS kit consisting of the EVAL-ADBMS6830BMSW 16-channel cell monitoring module, the EVAL-ADBMS2950-BASIC pack monitoring module, EVAL-ADBMS6822 isoSPI adapter, and a microcontroller board.​

The AD-CELLPACKBM-SL can operate either in embedded mode or through a PC-based graphical user interface. Complete with working software and hardware, as well as software examples, this kit makes it easier for customers to prototype and create connected systems and solutions for BMS applications.​

This package comes with the SDP-K1 as its MCU module, but the BMS components included in this kit are also compatible for use with other controller boards such as the AD-APARD32690-SL or MAX32690EVKIT.​

Upon purchase, the AD-CELLPACKBM-SL kit comes with the following boards and accessories:​.

Boards​

  • 2x EVAL-ADBMS6830BMSW 16-Channel Battery Cell Monitor (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-ADBMS2950-BASIC Battery Pack Monitor (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-ADBMS6822 Dual isoSPI Adapter (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) Controller Board (can be purchased separately)​
  • 2x DC2472A Battery Cell Emulator (can be purchased separately)​
  • 1x MAX32625PICO Programming Adapter with 10-pin SWD cable (can be purchased separately)​

Cables and Other Accessories​

  • 2x Cell Connector Block (18-cell connector)​
  • 3x DuraClik isoSPI Twisted Pair Cables​
  • 3x USB Type A to Micro-B Cable​
  • 3x Alligator Clip / Test Lead​

APPLICATIONS

  • IoT Battery Management
  • Industrial Machine Vision
  • Power Tools
  • Mobile Robotics Battery Management
  • Industrial Equipment Battery Monitoring
  • Adaptive Battery Type System Monitoring
  • Portable Energy Storage Systems
  • Electric Two-Wheelers (E2W such as E-scooter, E-bikes)
  • Light Electric Vehicles

EVAL-ESS1-SYS
Scalable BMS Kit for Cell and Pack Monitoring
EVAL-ADBMS2950-BASIC
Evaluation Board for the ADBMS2950B Battery Pack Monitor
AD-CELLPACKBM-SL
Cell and Pack Monitoring Kit for Broad Market Applications

最新のディスカッション

ADBMS2950Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品